Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Needle gripper SNG-V is delivered assembled.

 

Available spare parts: needle module, gripping surface
Available accessories: mounting plate (BEF-PL), holder system (HTS)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SNG-V 10 1.2 V-HT-7

Część nr.: 10.01.29.00428

Needle gripper "SNG-V", particularly robust version

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Additional functionVar. stroke, high temperature
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 32  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-F
G3 M5-F
G4 M4-F
H 56  mm
L 149  mm
W(E) 30  °
X1 20  mm
Y1 20  mm
Y2 29  mm
Z(NA) 7  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of needles 10
Needle diameter 1,2  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 7.0 bar
Operating temperature 5 ... 150 °C
Installation position Any
Weight 255  g
Additional function Var. stroke, high temperature
Product family SNG-V
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka