HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP
Część nr.: 10.01.17.00557
Holder system
Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
Size | 30/40 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 26 mm |
d | 4,5 mm |
D | 28,5 mm |
H | 9,4 mm |
H1 | 48,3 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 27,1 mm |
H4 | 35 mm |
L | 84 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 30/40 |
Material | Aluminum |
Weight | 86 g |
Size | 30/40 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja