STV-W M5-AG 6
Część nr.: 10.08.02.00296
Screw plug connection, swivelling elbow
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Length L | 20.8 (mm) |
| Height H | 13 (mm) |
| Thread G1 | M5-M |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D1 | 11,5 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 13 mm |
| H1 | 16,5 mm |
| L | 20,8 mm |
| L1 | 25,5 mm |
| LG1 | 4 mm |
| SW1 | 8 mm |
| SW3 | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 4,3 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja