Schmalz

Eżektory kompaktowe SCPS- / SCPSi-L

Wydajność ssania do 363 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Efektywna ekologiczna technika dysz zapewniająca wysoką prędkość pompowania przy minimalnym zużyciu sprężonego powietrza

Prosta, beznarzędziowa wymiana dysz SEP dla szybkiego czyszczenia dzięki modułowej budowie

Przesyłanie i wyprowadzanie parametrów urządzenia i procesu; w trybie IO-Link oraz w trybie SIO

Przyłącze podciśnieniowe G1/2" dla szerokiego zakresu wydajności dzięki elastycznemu zastosowaniu dysz SEP 22

Dobre towary są jeszcze lepsze.

Eżektory SCPS są teraz dostępne również z 7-segmentowym wyświetlaczem!
Nowa seria SCPSc sprawia, że obsługa jest jeszcze łatwiejsza:
Wszystkie statusy systemów i wartości ustawień można odczytać na pierwszy rzut oka, a konfiguracja produktu jest jeszcze łatwiejsza.

Projekt
  • Połączenia pneumatyczne (1) i (5)
  • Otwory montażowe (2)
  • Wyświetlacz i element sterujący: SCPS-L (z wyświetlaczem bargraficznym) i SCPSi-L (z wyświetlaczem) (3)
  • Centralne połączenie elektryczne za pomocą wtyczki M12-5 (4)
  • Zintegrowana dysza wielostopniowa (6) z kapturkiem mocującym i wkładanym tłumikiem (7)
Dane techniczne
  • Wydajność ssania do 363 l/min
  • Max. Próżnia: 90 %
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
050100150200250300350400450500550600650700750800
SCPS-/SCPSc-/SCPSi-L 3-160,000,020,030,050,070,100,130,170,220,300,380,490,620,771,011,452,35
SCPS-/SCPSc-/SCPSi-L 3-200,000,010,020,030,040,050,060,080,110,140,180,230,300,390,510,711,01
050100150200250300350400450500550600650700750800
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-16227,00169,00127,00101,0084,0071,0062,0054,0048,0041,0034,0027,0021,0015,0011,007,005,00
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-20323,00270,00230,00198,00170,00144,00118,0095,0077,0063,0053,0044,0036,0029,0021,0013,006,00
23456
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-16293,00545,00800,00928,00928,00
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-20352,00579,00804,00922,00912,00
01415,842831,684247,535663,377079,218495,059910,911 326,7412 742,5814 158,4215 574,2716 990,1118 405,9519 821,7921 237,6322 653,48
SCPS-/SCPSc-/SCPSi-L 3-160,000,570,851,421,982,833,684,816,238,5010,7613,8817,5621,8028,6041,0666,54
SCPS-/SCPSc-/SCPSi-L 3-200,000,280,570,851,131,421,702,273,113,965,106,518,5011,0414,4420,1028,60
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-168,015,974,483,572,972,512,191,911,691,451,200,950,740,530,390,250,18
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-2011,409,538,126,996,005,084,173,352,722,221,871,551,271,020,740,460,21
00000
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-160,010,020,020,030,03
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-200,010,020,020,030,03
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Nozzle size
Control valve
Industry sector
Product family

1 - 10 z 12 wyników

SCPSc-L HV 3-16 NO M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.07517

Compact ejector with multi-stage nozzle and highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-16
Nozzle size1.6 mm (three-stage)
Suction rate (max.)227 (l/min)
Air consumption suction102 (l/min)
Sound pressure level free80 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
ConnectionG1/4"
Construction vacuum switchPNP switching
Protection type IPIP 65 (with plug)
SCPSc-L HV 3-16 NC M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.07516

Compact ejector with multi-stage nozzle and highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-16
Nozzle size1.6 mm (three-stage)
Suction rate (max.)227 (l/min)
Air consumption suction102 (l/min)
Sound pressure level free80 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
ConnectionG1/4"
Construction vacuum switchPNP switching
Protection type IPIP 65 (with plug)
SCPSc-L HV 3-20 NO M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.07519

Compact ejector with multi-stage nozzle and highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-20
Nozzle size2.0 mm (three-stage)
Suction rate (max.)323 (l/min)
Air consumption suction172 (l/min)
Sound pressure level free81 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
ConnectionG1/4"
Construction vacuum switchPNP switching
Protection type IPIP 65 (with plug)
SCPSc-L HV 3-20 NC M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.07518

Compact ejector with multi-stage nozzle and highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-20
Nozzle size2.0 mm (three-stage)
Suction rate (max.)323 (l/min)
Air consumption suction172 (l/min)
Sound pressure level free81 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
ConnectionG1/4"
Construction vacuum switchPNP switching
Protection type IPIP 65 (with plug)
SCPSi-L HV 3-16 NO M12-5

Część nr.: 10.02.02.06052

Compact ejector with multi-stage nozzle and IO-Link function with highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-16
Nozzle size1.6 mm (three-stage)
Suction rate (max.)227 (l/min)
Air consumption suction102 (l/min)
Sound pressure level free80 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
Protection type IPIP 65 (with plug)
SCPSi-L HV 3-16 NC M12-5

Część nr.: 10.02.02.06051

Compact ejector with multi-stage nozzle and IO-Link function with highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-16
Nozzle size1.6 mm (three-stage)
Suction rate (max.)227 (l/min)
Air consumption suction102 (l/min)
Sound pressure level free80 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
Protection type IPIP 65 (with plug)
SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5

Część nr.: 10.02.02.06050

Compact ejector with multi-stage nozzle and IO-Link function with highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-20
Nozzle size2.0 mm (three-stage)
Suction rate (max.)323 (l/min)
Air consumption suction172 (l/min)
Sound pressure level free81 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
Protection type IPIP 65 (with plug)
SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5

Część nr.: 10.02.02.05827

Compact ejector with multi-stage nozzle and IO-Link function with highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-20
Nozzle size2.0 mm (three-stage)
Suction rate (max.)323 (l/min)
Air consumption suction172 (l/min)
Sound pressure level free81 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
Protection type IPIP 65 (with plug)
SCPS-L HV 3-16 NO M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.06057

Compact ejector with multi-stage nozzle and highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-16
Nozzle size1.6 mm (three-stage)
Suction rate (max.)227 (l/min)
Air consumption suction102 (l/min)
Sound pressure level free80 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
ConnectionG1/4"
Construction vacuum switchPNP switching
Protection type IPIP 65 (with plug)
SCPS-L HV 3-16 NC M12-5 PNP

Część nr.: 10.02.02.06058

Compact ejector with multi-stage nozzle and highest suction capacity

ShapeHigh vacuum
Nozzle size3-16
Nozzle size1.6 mm (three-stage)
Suction rate (max.)227 (l/min)
Air consumption suction102 (l/min)
Sound pressure level free80 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally closed
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Electrical connectionM12-5
ConnectionG1/4"
Construction vacuum switchPNP switching
Protection type IPIP 65 (with plug)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka