Schmalz

Eżektory kompaktowe SEM-C

Wydajność ssania od 338 l/min do 673 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Rodzina wyrzutników o bardzo dużej wydajności ssania, idealnych do materiałów porowatych

Wielostopniowa dysza wyrzutnika zoptymalizowana pod kątem szybkiej ewakuacji w dolnym zakresie podciśnienia i najkrótszym czasie cyklu

Kompaktowa jednostka ze zintegrowanymi zaworami regulacyjnymi i przełącznikiem podciśnienia

Funkcja oszczędzania powietrza (opcja) zmniejsza zużycie energii dla części o dużej gęstości

Projekt
  • System dysz wykonany z aluminium
  • Uszczelki i klapy zaworowe wykonane z NBR
  • Tłumik może być montowany osiowo (1) lub poprzecznie (2)
  • Funkcjonalna płyta montażowa z zaworem ssawnym (5) (NO lub NC), zaworem wydmuchowym NC (6)
  • Wyłącznik podciśnieniowy opcjonalny (7)
Dane techniczne
  • Prędkość pompowania do 673 l/min
  • Max. Próżnia: 85 %
  • Korpus podstawy wykonany z aluminium
  • Wielostopniowy system dysz
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
22,533,544,555,56
SEM-C358,46436,12523,46606,88681,59786,74874,91894,79889,12
50100200300400500600700800
SEM-C 250,030,060,080,130,260,420,661,183,44
SEM-C 500,020,050,060,090,130,190,320,641,93
SEM-C 1000,030,050,060,080,130,170,230,401,34
050100200300400500600700800
SEM-C 25338,00263,00199,00104,0066,0047,0034,0024,0016,0011,00
SEM-C 50554,00460,00349,00195,00123,0087,0063,0041,0021,008,00
SEM-C 100673,00580,00471,00289,00205,00164,00127,0075,0020,007,00
000000000
SEM-C0,010,010,020,020,020,020,030,030,03
1415,842831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SEM-C 250,851,702,273,687,3611,8918,6933,4197,41
SEM-C 500,571,421,702,553,685,389,0618,1254,65
SEM-C 1000,851,421,702,273,684,816,5111,3337,94
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SEM-C 2511,939,287,023,672,331,661,200,850,560,39
SEM-C 5019,5616,2412,326,884,343,072,221,450,740,28
SEM-C 10023,7620,4716,6310,207,245,794,482,650,710,25
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Size
Suction rate (max.)
Control valve
Degree of evacuation
Product family
Industry sector

1 - 10 z 12 wyników

  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SEM-C 50 SDA NO AS

Część nr.: 10.02.02.02966

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size50
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)554 (l/min)
Air consumption suction190 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SEM-C 50 SDA NO AS VD

Część nr.: 10.02.02.03057

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size50
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)554 (l/min)
Air consumption suction190 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SEM-C 25 SDA NC AS

Część nr.: 10.02.02.03203

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size25
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)338 (l/min)
Air consumption suction100 (l/min)
Max. vacuum-870 (mbar)
Control valveNormally closed
Shape compact ejectorsWith blow-off system
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SEM-C 25 SDA NO AS

Część nr.: 10.02.02.03204

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size25
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)338 (l/min)
Air consumption suction100 (l/min)
Max. vacuum-870 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SEM-C 25 SDA NC AS VD

Część nr.: 10.02.02.03205

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size25
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)338 (l/min)
Air consumption suction100 (l/min)
Max. vacuum-870 (mbar)
Control valveNormally closed
Shape compact ejectorsWith blow-off system
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SEM-C 25 SDA NO AS VD

Część nr.: 10.02.02.03206

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size25
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)338 (l/min)
Air consumption suction100 (l/min)
Max. vacuum-870 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SEM-C 50 SDA NC AS

Część nr.: 10.02.02.03207

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size50
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)554 (l/min)
Air consumption suction190 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Shape compact ejectorsWith blow-off system
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SEM-C 50 SDA NC AS VD

Część nr.: 10.02.02.03208

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size50
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)554 (l/min)
Air consumption suction190 (l/min)
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Shape compact ejectorsWith blow-off system
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SEM-C 100 SDA NO AS

Część nr.: 10.02.02.03209

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size100
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)673 (l/min)
Air consumption suction246 (l/min)
Max. vacuum-800 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
SEM-C 100 SDA NC AS VD

Część nr.: 10.02.02.03210

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Size100
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)673 (l/min)
Air consumption suction246 (l/min)
Max. vacuum-800 (mbar)
Control valveNormally closed
Shape compact ejectorsWith blow-off system

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka