Schmalz

Eżektory podstawowe SBP

Wydajność ssania od 8 l/min do 215 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Kompaktowa, lekka obudowa z tworzywa sztucznego zoptymalizowana pod kątem zdecentralizowanego zasilania próżniowego w wysoce dynamicznych procesach

Drobna gradacja mocy (sześć poziomów) dla minimalnego zużycia powietrza

Kompaktowe i łatwe w montażu, ponieważ połączenia są gwintowane lub wtykowe

Otwarty, łatwy w konserwacji tłumik

Projekt
  • Obudowa jednoczęściowa (2) wykonana z odpornego na uderzenia i lekkiego tworzywa sztucznego
  • Podłączenie sprężonego powietrza (5) i podciśnienia (1) możliwe poprzez szybkozłącze wtykowe (S01 do S03) lub przyłącze gwintowane (G01 do G03)
  • Tłumik otwarty (3)
  • Generator podciśnienia z jednostopniową dyszą w sześciu poziomach wydajności 0,5 - 2,5 mm
  • Może być montowany poziomo przez otwory na śruby (4) lub pionowo przez stopę podstawy i płytę montażową
Dane techniczne
  • Wydajność ssania do 215 l/min
  • Max. Próżnia: 85 %
  • Obudowa z tworzywa sztucznego
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
23456
SBP360,00580,00800,00875,00850,00
50100200300400500600700800
SBP 050,340,681,562,664,025,848,5413,2225,54
SBP 070,200,380,841,462,243,264,666,8412,56
SBP 100,060,140,300,520,821,301,983,266,56
SBP 150,050,080,160,260,400,600,861,302,54
SBP 200,030,050,090,160,240,340,490,801,74
SBP 250,030,040,070,090,140,200,280,420,99
050100200300400500600700800
SBP 058,006,625,644,743,813,012,281,420,400,10
SBP 0716,1013,6011,379,037,255,633,972,651,100,30
SBP 1037,7033,2030,1026,7023,0018,6014,909,805,201,61
SBP 1571,0065,0060,1052,0044,0036,5029,0020,5011,402,18
SBP 20127,00117,80106,0094,2079,1065,3049,8735,9923,008,36
SBP 25215,00172,00156,10138,70118,5099,1079,3658,9037,2416,24
00000
SBP0,010,020,020,030,03
1415,842831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SBP 059,6319,2644,1775,32113,83165,37241,83374,35723,21
SBP 075,6610,7623,7941,3463,4392,31131,96193,69355,66
SBP 101,703,968,5014,7223,2236,8156,0792,31185,76
SBP 151,422,274,537,3611,3316,9924,3536,8171,92
SBP 200,851,422,554,536,809,6313,8822,6549,27
SBP 250,851,131,982,553,965,667,9311,8928,03
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SBP 050,280,230,200,170,130,110,080,050,010,00
SBP 070,570,480,400,320,260,200,140,090,040,01
SBP 101,331,171,060,940,810,660,530,350,180,06
SBP 152,512,292,121,841,551,291,020,720,400,08
SBP 204,484,163,743,332,792,311,761,270,810,30
SBP 257,596,075,514,904,183,502,802,081,310,57
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Industry sector

1 - 10 z 12 wyników

SBP 05 S01 SDA

Część nr.: 10.02.01.00563

Basic ejector with lightweight plastic housing

Nozzle diameter0.5 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)8 (l/min)
Air consumption suction13.5 (l/min)
SBP 07 S01 SDA

Część nr.: 10.02.01.00564

Basic ejector with lightweight plastic housing

Nozzle diameter0.7 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D4(1)-D4(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
SBP 10 S02 SDA

Część nr.: 10.02.01.00565

Basic ejector with lightweight plastic housing

Nozzle diameter1 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D6(1)-D8(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)37.7 (l/min)
Air consumption suction48 (l/min)
SBP 15 S02 SDA

Część nr.: 10.02.01.00566

Basic ejector with lightweight plastic housing

Nozzle diameter1.5 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D6(1)-D8(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)71 (l/min)
Air consumption suction105 (l/min)
SBP 20 S03 SDA

Część nr.: 10.02.01.00567

Basic ejector with lightweight plastic housing

Nozzle diameter2 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D8(1)-D10(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)127 (l/min)
Air consumption suction197 (l/min)
SBP 25 S03 SDA

Część nr.: 10.02.01.00568

Basic ejector with lightweight plastic housing

Nozzle diameter2.5 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionHose D8(1)-D10(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)215 (l/min)
Air consumption suction311 (l/min)
SBP 05 G01 SDA

Część nr.: 10.02.01.00599

Basic ejector with lightweight plastic housing

Nozzle diameter0.5 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionM5(1)-M5(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)8 (l/min)
Air consumption suction13.5 (l/min)
SBP 07 G01 SDA

Część nr.: 10.02.01.00600

Basic ejector with lightweight plastic housing

Nozzle diameter0.7 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionM5(1)-M5(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)16 (l/min)
Air consumption suction22 (l/min)
SBP 10 G02 SDA

Część nr.: 10.02.01.00601

Basic ejector with lightweight plastic housing

Nozzle diameter1 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)37.7 (l/min)
Air consumption suction48 (l/min)
SBP 15 G02 SDA

Część nr.: 10.02.01.00602

Basic ejector with lightweight plastic housing

Nozzle diameter1.5 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)71 (l/min)
Air consumption suction105 (l/min)

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka