Schmalz

Eżektory podstawowe SBPL

Wydajność ssania od 290 l/min do 1 140 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Eżektor idealnie nadaje się do materiałów porowatych dzięki bardzo dużej wydajności ssania

Zużycie powietrza zoptymalizowane dla elementów hermetycznych (HV) lub porowatych (HF)

Zintegrowana technologia eko-pyszek o najwyższej efektywności energetycznej

Podciśnienie robocze jest osiągane bardzo szybko

Prosta i szybka konserwacja, dzięki modułowej konstrukcji

Projekt
  • Korpus i system dysz wykonany z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa sztucznego
  • Połączenia pneumatyczne dla sprężonego powietrza (1), podciśnienia (2) i powietrza wylotowego (tłumik) (3)
  • Przyłącza dla zaworów, przełączników podciśnieniowych lub manometrów (4)
  • Wyposażenie dodatkowe: przełącznik podciśnienia, manometr podciśnienia, zawory szybkiego wydechu, zawory elektromagnetyczne
Dane techniczne
  • Wydajność ssania: 290 do 1.140 l/min
  • Max. Podciśnienie: 61 lub 90
  • Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
0100200300400500600
SBPL 25 HF0,020,030,060,110,210,350,61
SBPL 50 HF0,010,020,040,060,110,180,30
SBPL 75 HF0,010,020,030,040,070,120,20
23456
SBPL … HV350,00600,00900,00910,00911,00
SBPL … HF320,00460,00610,00720,00740,00
050100150200250300350400450500550600
SBPL 25 HF290,00210,00150,00140,00130,00110,0085,0065,0050,0040,0030,0015,0010,00
SBPL 50 HF500,00375,00300,00270,00240,00205,00165,00120,00100,0085,0070,0045,0020,00
SBPL 75 HF710,00550,00425,00390,00350,00300,00240,00175,00145,00125,00100,0075,0030,00
0100200300400500600700800
SBPL 25 HV0,000,040,080,120,190,320,540,841,38
SBPL 50 HV0,000,030,050,070,110,180,280,430,71
SBPL 75 HV0,000,020,030,050,070,120,180,280,46
0100200300400500600
SBPL 100 HF0,000,020,030,040,060,100,16
SBPL 125 HF0,000,020,030,040,060,090,14
SBPL 150 HF0,000,010,020,030,040,070,12
0100200300400500600700800
SBPL 100 HV0,000,020,030,040,060,100,150,220,35
SBPL 125 HV0,000,020,030,040,060,090,120,180,28
SBPL 150 HV0,000,010,020,030,040,070,100,150,25
050100200300400500600700800
SBPL 25 HV300,00225,00150,00125,00100,0070,0050,0035,0020,008,00
SBPL 50 HV510,00400,00300,00230,00190,00120,0070,0055,0035,0015,00
SBPL 75 HV720,00540,00400,00340,00270,00165,00100,0083,0057,0025,00
050100200300400500600700800
SBPL 100 HV870,00650,00520,00450,00350,00220,00135,00110,0075,0035,00
SBPL 125 HV1010,00760,00620,00530,00425,00245,00170,00140,0095,0045,00
SBPL 150 HV1140,00850,00720,00635,00475,00265,00205,00160,00110,0040,00
050100200300400500600
SBPL 100 HF860,00680,00570,00465,00305,00190,00125,0050,00
SBPL 125 HF1010,00820,00720,00580,00380,00235,00150,0060,00
SBPL 150 HF1120,00890,00805,00670,00425,00275,00175,0070,00
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,11
SBPL 25 HF0,570,851,703,115,959,9117,27
SBPL 50 HF0,280,571,131,703,115,108,50
SBPL 75 HF0,280,570,851,131,983,405,66
00000
SBPL … HV0,010,020,030,030,03
SBPL … HF0,010,010,020,020,02
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,18
SBPL 25 HF10,247,415,304,944,593,883,002,291,771,411,060,530,35
SBPL 50 HF17,6513,2410,599,538,477,245,824,243,533,002,471,590,71
SBPL 75 HF25,0619,4215,0013,7712,3610,598,476,185,124,413,532,651,06
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SBPL 25 HV0,001,132,273,405,389,0615,2923,7939,08
SBPL 50 HV0,000,851,421,983,115,107,9312,1820,10
SBPL 75 HV0,000,570,851,421,983,405,107,9313,03
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,11
SBPL 100 HF0,000,570,851,131,702,834,53
SBPL 125 HF0,000,420,710,991,562,553,96
SBPL 150 HF0,000,280,570,851,131,983,40
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SBPL 100 HV0,000,570,851,131,702,834,256,239,91
SBPL 125 HV0,000,570,851,131,702,553,405,107,93
SBPL 150 HV0,000,280,570,851,131,982,834,257,08
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SBPL 25 HV10,597,945,304,413,532,471,771,240,710,28
SBPL 50 HV18,0014,1210,598,126,714,242,471,941,240,53
SBPL 75 HV25,4219,0614,1212,009,535,823,532,932,010,88
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SBPL 100 HV30,7122,9518,3615,8912,367,774,773,882,651,24
SBPL 125 HV35,6526,8321,8918,7115,008,656,004,943,351,59
SBPL 150 HV40,2430,0125,4222,4216,779,357,245,653,881,41
01,773,537,0610,5914,1217,6521,18
SBPL 100 HF30,3624,0020,1216,4110,776,714,411,77
SBPL 125 HF35,6528,9525,4220,4713,418,305,302,12
SBPL 150 HF39,5431,4228,4223,6515,009,716,182,47
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Size
Degree of evacuation
Suction rate (real)
Product family
Industry sector

1 - 10 z 12 wyników

SBPL 25 HV

Część nr.: 10.02.01.01586

Basic ejector with maximum suction capacity

Size25
ShapeHigh vacuum
Suction rate (max.)300 (l/min)
Air consumption suction105 (l/min)
Weight0.75 (kg)
SBPL 50 HV

Część nr.: 10.02.01.01590

Basic ejector with maximum suction capacity

Size50
ShapeHigh vacuum
Suction rate (max.)510 (l/min)
Air consumption suction210 (l/min)
Weight0.75 (kg)
SBPL 100 HV

Część nr.: 10.02.01.01591

Eżektor wielostopniowy

Size100
ShapeHigh vacuum
Suction rate (max.)870 (l/min)
Air consumption suction395 (l/min)
Weight1.1 (kg)
SBPL 150 HV

Część nr.: 10.02.01.01592

Basic ejector with maximum suction capacity

Size150
ShapeHigh vacuum
Suction rate (max.)1140 (l/min)
Air consumption suction545 (l/min)
Weight1.5 (kg)
SBPL 25 HF

Część nr.: 10.02.01.01596

Basic ejector with maximum suction capacity

Size25
ShapeHigh flow
Suction rate (max.)290 (l/min)
Air consumption suction80 (l/min)
Weight0.75 (kg)
SBPL 50 HF

Część nr.: 10.02.01.01597

Basic ejector with maximum suction capacity

Size50
ShapeHigh flow
Suction rate (max.)500 (l/min)
Air consumption suction160 (l/min)
Weight0.75 (kg)
SBPL 100 HF

Część nr.: 10.02.01.01598

Basic ejector with maximum suction capacity

Size100
ShapeHigh flow
Suction rate (max.)860 (l/min)
Air consumption suction300 (l/min)
Weight1.1 (kg)
SBPL 150 HF

Część nr.: 10.02.01.01599

Basic ejector with maximum suction capacity

Size150
ShapeHigh flow
Suction rate (max.)1120 (l/min)
Air consumption suction435 (l/min)
Weight1.5 (kg)
SBPL 75 HV

Część nr.: 10.02.01.01649

Basic ejector with maximum suction capacity

Size75
ShapeHigh vacuum
Suction rate (max.)720 (l/min)
Air consumption suction305 (l/min)
Weight1.1 (kg)
SBPL 75 HF

Część nr.: 10.02.01.01650

Basic ejector with maximum suction capacity

Size75
ShapeHigh flow
Suction rate (max.)710 (l/min)
Air consumption suction230 (l/min)
Weight1.1 (kg)

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka