Schmalz

  • WYDAJNOŚĆ

Kompaktowy terminal SCTSi Ethernet

W pełni sieciowe i elastyczne wytwarzanie podciśnienia

Różnorodność wariantów, optymalizacja procesów produkcyjnych oraz ciągła kontrola energii i procesów to wyzwania na przyszłość. Aby sprostać tym wymaganiom, potrzebne są wydajne, elastyczne i energooszczędne systemy podciśnieniowe. Odpowiedzią na to jest nasz Kompaktowy terminal SCTSi Ethernet - kompaktowe urządzenie składające się z kilku generatorów podciśnienia do jednoczesnej, niezależnej obsługi różnych części przy użyciu tylko jednego systemu podciśnienia.

Kompaktowy terminal SCTSi jest niejako arcydziełem naszych inżynierów, kompaktowym i wydajnym urządzeniem do wytwarzania próżni w systemach zautomatyzowanych. Firma Schmalz dodała nowe moduły do wersji Ethernetowej terminala. Za pomocą IO-Link-Master, który może być zintegrowany z terminalem, urządzenia polowe mogą być podłączone poprzez IO-Link i w ten sposób komunikować się bezpośrednio ze sterownikiem PLC. Moduły wejść cyfrowych służą do integracji cyfrowych urządzeń polowych, takich jak czujniki - bez oddzielnych modułów we/wy. W ten sposób terminal staje się centralną jednostką sterującą dla podciśnieniowych systemów chwytakowych.

Zapytanie o produkt

Bezpośrednia komunikacja ze sterownikiem systemowym poprzez interfejs Ethernet (EtherCat, EtherNet/IP lub ProfiNet)

Interfejs NFC umożliwia odczyt i parametryzację przez smartfon

Centralne zasilanie sprężonym powietrzem i energią dla maksymalnie 16 wyrzutników minimalizuje zapotrzebowanie na przewody rurowe

Indywidualnie sterowane obwody podciśnienia umożliwiają przenoszenie różnych części

Monitorowanie stanu technicznego w celu przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej i zwiększenia wydajności instalacji

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Kompaktowe terminale SCTSi oferują elastyczność pozwalającą projektować proces obsługi całkowicie zgodnie z potrzebami klienta. Dzięki innowacyjnym konfiguratorom, nasz personel sprzedaży jest w stanie błyskawicznie stworzyć rozwiązanie wykonane na zamówienie klienta.

Oprócz oferty na indywidualny produkt, otrzymasz również model CAD.

Poproś o indywidualną konfigurację już teraz i skontaktuj się z nami!

Żądanie konfiguracji
Projekt
  • Smukłe i centralne zasilanie sprężonym powietrzem (1)
  • Układ NFC (2) do odczytu i zapisu informacji procesowych
  • Centralne zasilanie elektryczne i podłączenie do sieci Ethernet M12-5 poprzez moduł sterujący (3)
  • Przyłącza podciśnieniowe (5) poprzez połączenia śrubowe
  • Kompaktowy terminal próżniowy składający się z maksymalnie 16 zablokowanych wyrzutników kompaktowych (4)
Informacje dotyczące zamawiania

Kod produktu

Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.

SCTSI
IOL
E8
I2D3
ABC00001C
Nazewnictwo
Kod Typ
SCTSI SCTSi
Moduł magistrali
Kod Typ
EIP EthernetIP
ECT EtherCat
PNT ProfiNet
Liczba eżektorów / zaworów
Kod Typ
E + liczba Liczba eżektorów
V + liczba Liczba zaworów
E + liczba V + liczba Liczba eżektorów i liczba zaworów
Moduły
Kod Typ
I + liczba Liczba modułów IO-Link
D + liczba Liczba modułów cyfrowych
I + liczba V + liczba Liczba modułów IO-Link i modułów cyfrowych
Kod konfiguracji
Kod Typ
ABC00001C Indywidualny kod konfiguracji

Informacje dotyczące zamawiania

Korpus podstawowy

Wersja Typ
SCTSi-PNT Korpus podstawowy SCTSi
Interfejs Ethernet
Komunikacja: ProfiNet
SCTSi-ECT Korpus podstawowy SCTSi
Interfejs Ethernet
Komunikacja: EtherCAT
SCTSi-EIP Korpus podstawowy SCTSi
Interfejs Ethernet
Komunikacja: Ethernet/IP

Liczba wyrzutników

Wersja Typ
0-16 Liczba wyrzutników

Uwaga:

W jednym terminalu można zintegrować maksymalnie 16 wyrzutników.
Możliwa jest również wersja bez wyrzutników do zastosowania jako
centralna jednostka sterująca.

Wersja terminalowa

Wersja Typ
AA Wersja standardowa, złącze próżniowe push-in, średnica zewnętrzna węża = 6 mm (dla wielkości dysz = 0,7 mm i 1,0 mm) lub średnica zewnętrzna węża = 8 mm (dla wielkości dysz = 1,5 mm)
AB Wersja standardowa, przyłącze gwintowane G1/8"-F (dla wszystkich wielkości dysz)
NE Wersja standardowa, bez wyrzutników

Wyrzutniki (przykład)

Wersja Typ Wersja terminalowa Prędkość pompowania l/min Zużycie powietrza l/min Numer porządkowy
C8B SCPst 07 GS01 NC C8B AA 16 22 10.02.02.05957
C79 SCPSt 07 GS01 NO C79 AA 16 22 10.02.02.05954
C8N SCPSt 10 GS01 NC C8N AA 36 46 10.02.02.05984
C8A SCPSt 10 GS01 NO C8A AA 36 46 10.02.02.05956
C7U SCPSt 15 GS02 NC C7U AA 65,5 98,5 10.02.02.06203
C78 SCPSt 15 GS02 NO C78 AA 65,5 98,5 10.02.02.06202
C7E SCPSt 07 G02 NC C7E AB 16 22 10.02.02.06187
C7H SCPSt 07 G02 NO C7H AB 16 22 10.02.02.06184
C7D SCPSt 10 G02 NC C7D AB 36 46 10.02.02.06188
C7B SCPSt 10 G02 NO C7B AB 36 46 10.02.02.06185
C7N SCPSt 15 G02 NC C7N AB 65,5 98,5 10.02.02.06189
C7A SCPSt 15 G02 NO C7A AB 65,5 98,5 10.02.02.06186

Uwaga:

Można wybierać pomiędzy różnymi technologiami dysz i rozmiarami, przyłączami lub pozycjami spoczynkowymi zaworu ssącego (NO/NC/IMP).
Możliwe są maksymalnie 4 różne bloki wyrzutnika.
Od 9 wyrzutników w górę, do zasilania sprężonym powietrzem potrzebna jest większa średnica węża.

Moduły rozszerzające

Wersja Typ
2 Liczba mistrzów IO-Link
4 Liczba modułów DI

Uwaga:

W jednym terminalu można zintegrować maksymalnie 6 modułów.
0 do 2 modułów IO-Link masters i 0 do 6 modułów DI, w zależności od kombinacji.

Dane techniczne

Dane techniczne Kompaktowy terminal SCTSi Ethernet (elektronika)

Typ Temperatura
[°C]
Obszar druku
(Ciśnienie robocze) [bar]
Elektryczny 
Podłączenie
Komunikacja
SCTSi Ethernet 0...50 2...6 Wtyczka M12, 5-pinowa Ethernet

Dane techniczne wyrzutniki kompaktowe SCPSt

Typ Dysze-
Wielkość
[mm]
Ewakuacja-
Klasa
[%]*
Max. Saug-
Aktywa
[m³/h]*
Max. Ssanie-
Aktywa
[l/min]*
Zużycie powietrza
Próżnia
[m³/h]*
Zużycie powietrza
Odpalić
[m³/h]*
Poziom dźwięku
bezpłatnie*
[dB(A)]**
Poziom dźwięku
aspirowany*
[dB(A)]**
SCPSt 07... 07 85 0,98 16,0 1,35 7,25 63 58
SCPSt 10... 10 85 2,21 36,0 2,85 7,25 73 60
SCPSt 15... 15 85 4,03 65,5 6,03 7,25 73 65
SCPSt 2-07... 2-07 85 2,28 37,0 1,35 7,25 63 58
SCPSt 2-09... 2-09 85 3,05 49,5 2,49 7,25 73 60
SCPSt 2-14... 2-14 85 4,40 71,5 5,04 7,25 75 65

*Przy optymalnym ciśnieniu roboczym (4 bar)
**Poziom dźwięku nie zwiększa się liniowo wraz z liczbą wypychanych dysków

Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
050100150200250300400500600700800
0.7 mm0,010,150,310,480,670,911,191,852,724,006,0710,50
2-0.7 mm0,000,000,000,080,150,350,400,851,752,704,207,20
050100150200250300350400450500550600650700750800
0.7 mm15,6913,5612,2811,2210,379,368,217,386,224,834,053,002,111,691,160,630,25
2-0.7 mm37,2032,3028,1024,0019,9016,5012,5010,007,505,403,903,102,001,601,000,630,30
23456
0.7 mm477,81700,18867,18855,86838,29
2-0.7 mm334,00564,57789,19892,20885,26
0100200300400500600700800
1.0 mm0,000,150,300,500,801,201,752,805,50
2-0.9 mm0,000,000,000,200,450,851,452,505,00
0100200300400500600700800
1.5 mm0,000,070,150,250,400,600,901,302,30
2-1.4 mm0,000,000,000,100,200,350,651,202,30
23456
1.0 mm475,00700,00850,00850,00810,00
2-0.9 mm430,00650,00820,00875,00860,00
23456
1.5 mm450,00660,00870,00880,00865,00
2-1.4 mm390,00590,00800,00890,00880,00
0100200300400500600700800
1.5 mm65,5057,1047,4039,3032,0025,3017,008,801,50
2-1.4 mm71,8061,4052,5042,2031,9023,5015,308,501,20
0100200300400500600700800
1.0 mm36,1029,5025,9020,8016,9013,008,103,400,50
2-0.9 mm49,6042,1034,4024,7017,0011,607,203,300,50
01415,842831,684247,535663,377079,218495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
0.7 mm0,284,258,7813,5918,9725,7733,7052,3977,02113,27171,88297,33
2-0.7 mm0,000,000,002,274,259,9111,3324,0749,5576,46118,93203,88
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
0.7 mm0,550,480,430,400,370,330,290,260,220,170,140,110,070,060,040,020,01
2-0.7 mm1,311,140,990,850,700,580,440,350,260,190,140,110,070,060,040,020,01
00000
0.7 mm0,010,020,030,030,02
2-0.7 mm0,010,020,020,030,03
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
1.0 mm0,004,258,5014,1622,6533,9849,5579,29155,74
2-0.9 mm0,000,000,005,6612,7424,0741,0670,79141,58
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
1.5 mm0,001,984,257,0811,3316,9925,4936,8165,13
2-1.4 mm0,000,000,002,835,669,9118,4133,9865,13
00000
1.0 mm0,010,020,030,030,02
2-0.9 mm0,010,020,020,030,03
00000
1.5 mm0,010,020,030,030,03
2-1.4 mm0,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.5 mm2,312,021,671,391,130,890,600,310,05
2-1.4 mm2,532,171,851,491,130,830,540,300,04
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.0 mm1,271,040,910,730,600,460,290,120,02
2-0.9 mm1,751,491,210,870,600,410,250,120,02
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Język angielski
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski
Język angielski
Opisy funkcji
Komunikacja w terenie zbliżonym (NFC)

Komunikacja w terenie zbliżonym (NFC)

  • Zabezpieczona komunikacja poprzez neutralne energetycznie połączenie punkt-punkt
  • Dane niewidoczne - oprócz danych statycznych, takich jak numer seryjny, można również odczytywać dynamiczne dane procesowe, takie jak punkty przełączania
  • Opcja parametryzacji - za pomocą aplikacji można również parametryzować SCTSi Ethernet bezpośrednio ze smartfona
Przemysł 4.0 zdolny do tworzenia sieci

Przemysł 4.0 zdolny do tworzenia sieci

  • Poprzez Ethernet przechwycone dane mogą być przeglądane i wykorzystywane aż do poziomu sterowania, co sprawia, że parametryzacja i diagnostyka jest dwukierunkowa we wszystkich popularnych systemach Fieldbus.
  • Monitorowanie stanu Zwiększa dostępność instalacji poprzez szczegółową analizę stanu i wykrywanie usterek
  • Konserwacja zapobiegawcza (Predictive Maintenance) pozwala na prewencyjną konserwację w celu zwiększenia wydajności systemów chwytakowych
  • Monitorowanie energii umożliwia monitorowanie energii w celu optymalizacji zużycia energii w systemach podciśnieniowych
Automatyczna funkcja oszczędzania powietrza

Automatyczna funkcja oszczędzania powietrza

  • Wyłączenie funkcji ssania po osiągnięciu wartości podciśnienia bezpiecznego do następnego cyklu lub po spadku podciśnienia poniżej wartości podciśnienia bezpiecznego
  • Różne ustawienia i ustawienia oszczędności powietrza programowalne dla każdego wyrzutnika
  • Zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza nawet o 80%
Zintegrowany elektroniczny system magistrali podrzędnej

Zintegrowany elektroniczny system magistrali podrzędnej

  • Kontynuacja elektroniczna za pomocą jednego kabla
  • Ciągła transmisja danych poprzez Ethernet i komunikację bliskiego pola (NFC)
  • Wszystkie wyrzutniki mogą być programowane i sterowane oddzielnie
Technologia dysz ekologicznych

Technologia dysz ekologicznych

  • Eko-zlewy zapewniają znacznie większą wydajność ssania przy minimalnym zużyciu sprężonego powietrza i umożliwiają energooszczędne wytwarzanie podciśnienia
Integracja

IMG1:

IO-Link-Master

Podłączenie inteligentnych urządzeń polowych (czujników i elementów wykonawczych)

Do 2 modułów rozszerzeń z 4 portami każdy (gniazdo M12-5)

Moduły wejść cyfrowych

Podłączenie cyfrowych urządzeń polowych (czujników)

Do 4 modułów rozszerzeń z 4 portami każdy (gniazdo M12-5)

Impulsywny (IMP)

Tarcze wypychające z bistabilnym zaworem ssawnym zwiększają niezawodność procesu

W przypadku awarii napięcia napędu wyrzutnik pozostaje w ostatnim aktywnym stanie

Zawór wymaga tylko krótkiego impulsu napięciowego do przełączenia

IMG2:

Uproszczona integracja na poziomie kontroli

(1) Podłączenie SCTSI poprzez IO-Link master

(2) Połączenie SCTSi przez Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP

Produkty

Zapytanie o produkt

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka