Schmalz

  • WYDAJNOŚĆ

Kompaktowe terminale SCTSi IO-Link

W pełni sieciowe i elastyczne wytwarzanie podciśnienia

Zróżnicowanie wariantów, optymalizacja procesów produkcyjnych oraz ciągła kontrola energii i procesów to wyzwania na przyszłość. Aby sprostać tym wymaganiom, potrzebne są wydajne, elastyczne i energooszczędne systemy podciśnieniowe. Odpowiedzią na to jest nasz Compact Terminal SCTSi IO-Link - kompaktowy zespół kilku generatorów podciśnienia do jednoczesnej, niezależnej obsługi różnych części przy użyciu tylko jednego systemu podciśnienia.

Zapytanie o produkt

Centralne zasilanie w sprężone powietrze i energię elektryczną dla maks. 16 wyrzutników

Bezpośrednie połączenie z układem sterowania za pomocą tylko jednej linii danych

Modułowa konstrukcja z różnymi, indywidualnie sterowanymi obwodami próżniowymi do obsługi różnych elementów roboczych

Łatwa konfigurowalność parametrów procesu i urządzenia poprzez IO-Link lub NFC

Zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza do 80% dzięki automatycznej funkcji oszczędzania powietrza

Indywidualna konfiguracja użytkownika

Kompaktowe terminale SCTSi oferują elastyczność pozwalającą projektować proces obsługi całkowicie zgodnie z potrzebami klienta. Dzięki innowacyjnym konfiguratorom, nasz personel sprzedaży jest w stanie błyskawicznie stworzyć rozwiązanie wykonane na zamówienie klienta.

Oprócz oferty na indywidualny produkt, otrzymasz również model CAD.

Poproś o indywidualną konfigurację już teraz i skontaktuj się z nami!

Żądanie konfiguracji
Projekt
  • Smukłe i centralne zasilanie sprężonym powietrzem (1)
  • Układ NFC (2) do odczytu i zapisu informacji procesowych
  • Centralne zasilanie i podłączenie IO-Link M12-5 poprzez moduł sterujący (3)
  • Przyłącza podciśnieniowe (5) poprzez połączenia śrubowe
  • Kompaktowy terminal próżniowy składający się z maksymalnie 16 zablokowanych wyrzutników kompaktowych (4)
Informacje dotyczące zamawiania

Kod produktu

Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.

SCTSI
IOL
E8
I2D3
ABC00001C
Nazewnictwo
Kod Typ
SCTSI SCTSi
Moduł magistrali
Kod Typ
IOL IO-Link
Liczba eżektorów / zaworów
Kod Typ
E + liczba Liczba eżektorów
V + liczba Liczba zaworów
E + liczba V + liczba Liczba eżektorów i liczba zaworów
Moduły
Kod Typ
I + liczba Liczba modułów IO-Link
D + liczba Liczba modułów cyfrowych
I + liczba V + liczba Liczba modułów IO-Link i modułów cyfrowych
Kod konfiguracji
Kod Typ
ABC00001C Indywidualny kod konfiguracji

Informacje dotyczące zamawiania

Korpus podstawowy

Wersja Typ
SCTSi-IOL Korpus podstawowy SCTSi IO-Link

Liczba wyrzutników

Wersja Typ
1-16 Liczba wyrzutników

Uwaga:

W jednym terminalu można zintegrować maksymalnie 16 wyrzutników.

Wersja terminalowa

Wersja Typ
AA Wersja standardowa, złącze próżniowe push-in, średnica zewnętrzna węża = 6 mm (dla wielkości dysz = 0,7 mm i 1,0 mm) lub średnica zewnętrzna węża = 8 mm (dla wielkości dysz = 1,5 mm)
AB Wersja standardowa, przyłącze gwintowane G1/8"-F (dla wszystkich wielkości dysz)

Wyrzutniki (przykład)

Wersja Typ Wersja terminalowa Prędkość pompowania l/min Zużycie powietrza l/min Numer porządkowy
C8B SCPst 07 GS01 NC C8B AA 16 22 10.02.02.05957
C79 SCPSt 07 GS01 NO C79 AA 16 22 10.02.02.05954
C8N SCPSt 10 GS01 NC C8N AA 36 46 10.02.02.05984
C8A SCPSt 10 GS01 NO C8A AA 36 46 10.02.02.05956
C7U SCPSt 15 GS02 NC C7U AA 65,5 98,5 10.02.02.06203
C78 SCPSt 15 GS02 NO C78 AA 65,5 98,5 10.02.02.06202
C7E SCPSt 07 G02 NC C7E AB 16 22 10.02.02.06187
C7H SCPSt 07 G02 NO C7H AB 16 22 10.02.02.06184
C7D SCPSt 10 G02 NC C7D AB 36 46 10.02.02.06188
C7B SCPSt 10 G02 NO C7B AB 36 46 10.02.02.06185
C7N SCPSt 15 G02 NC C7N AB 65,5 98,5 10.02.02.06189
C7A SCPSt 15 G02 NO C7A AB 65,5 98,5 10.02.02.06186

Uwaga:

Można wybierać pomiędzy różnymi technologiami dysz i rozmiarami, przyłączami lub pozycjami spoczynkowymi zaworu ssącego (NO/NC/IMP).
Możliwe są maksymalnie 4 różne bloki wyrzutnika.
Od 9 wyrzutników w górę, do zasilania sprężonym powietrzem potrzebna jest większa średnica węża.

Dane techniczne

Dane techniczne Kompaktowy terminal SCTSi IO-Link (elektronika)

Typ Temperatura
[°C]
Obszar druku
(ciśnienie robocze) [bar]
Elektryczny 
Podłączenie
Komunikacja
SCTSi IO-Link 0...50 2...6 Wtyczka M12, 5-pinowa IO-Link klasa B

Dane techniczne wyrzutniki kompaktowe SCPSt

Typ Dysze-
größe
[mm]
Ewakuacja-
grad
[%]*
Max. Saug-
Aktywa
[m³/h]*
Max. Ssanie-
Aktywa
[l/min]*
Zużycie powietrza
Próżnia
[m³/h]*
Zużycie powietrza
Odpalić
[m³/h]*
Poziom dźwięku
bezpłatnie*
[dB(A)]**
Poziom dźwięku
Aspirowany*
[dB(A)]**
SCPSt 07... 07 85 0,98 16,0 1,35 7,25 63 58
SCPSt 10... 10 85 2,21 36,0 2,85 7,25 73 60
SCPSt 15... 15 85 4,03 65,5 6,03 7,25 73 65
SCPSt 2-07... 2-07 85 2,28 37,0 1,35 7,25 63 58
SCPSt 2-09... 2-09 85 3,05 49,5 2,49 7,25 73 60
SCPSt 2-14... 2-14 85 4,40 71,5 5,04 7,25 75 65

*Przy optymalnym ciśnieniu roboczym (4 bar)
**Poziom dźwięku nie zwiększa się liniowo wraz z liczbą wypychanych dysków

Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
050100150200250300400500600700800
0.7 mm0,010,150,310,480,670,911,191,852,724,006,0710,50
2-0.7 mm0,000,000,000,080,150,350,400,851,752,704,207,20
050100150200250300350400450500550600650700750800
0.7 mm15,6913,5612,2811,2210,379,368,217,386,224,834,053,002,111,691,160,630,25
2-0.7 mm37,2032,3028,1024,0019,9016,5012,5010,007,505,403,903,102,001,601,000,630,30
23456
0.7 mm477,81700,18867,18855,86838,29
2-0.7 mm334,00564,57789,19892,20885,26
0100200300400500600700800
1.0 mm0,000,150,300,500,801,201,752,805,50
2-0.9 mm0,000,000,000,200,450,851,452,505,00
0100200300400500600700800
1.5 mm0,000,070,150,250,400,600,901,302,30
2-1.4 mm0,000,000,000,100,200,350,651,202,30
23456
1.0 mm475,00700,00850,00850,00810,00
2-0.9 mm430,00650,00820,00875,00860,00
23456
1.5 mm450,00660,00870,00880,00865,00
2-1.4 mm390,00590,00800,00890,00880,00
0100200300400500600700800
1.5 mm65,5057,1047,4039,3032,0025,3017,008,801,50
2-1.4 mm71,8061,4052,5042,2031,9023,5015,308,501,20
0100200300400500600700800
1.0 mm36,1029,5025,9020,8016,9013,008,103,400,50
2-0.9 mm49,6042,1034,4024,7017,0011,607,203,300,50
01415,842831,684247,535663,377079,218495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
0.7 mm0,284,258,7813,5918,9725,7733,7052,3977,02113,27171,88297,33
2-0.7 mm0,000,000,002,274,259,9111,3324,0749,5576,46118,93203,88
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
0.7 mm0,550,480,430,400,370,330,290,260,220,170,140,110,070,060,040,020,01
2-0.7 mm1,311,140,990,850,700,580,440,350,260,190,140,110,070,060,040,020,01
00000
0.7 mm0,010,020,030,030,02
2-0.7 mm0,010,020,020,030,03
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
1.0 mm0,004,258,5014,1622,6533,9849,5579,29155,74
2-0.9 mm0,000,000,005,6612,7424,0741,0670,79141,58
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
1.5 mm0,001,984,257,0811,3316,9925,4936,8165,13
2-1.4 mm0,000,000,002,835,669,9118,4133,9865,13
00000
1.0 mm0,010,020,030,030,02
2-0.9 mm0,010,020,020,030,03
00000
1.5 mm0,010,020,030,030,03
2-1.4 mm0,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.5 mm2,312,021,671,391,130,890,600,310,05
2-1.4 mm2,532,171,851,491,130,830,540,300,04
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.0 mm1,271,040,910,730,600,460,290,120,02
2-0.9 mm1,751,491,210,870,600,410,250,120,02
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Język angielski
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski
Język angielski
Opisy funkcji
Komunikacja w terenie zbliżonym (NFC)

Komunikacja w terenie zbliżonym (NFC)

  • Zabezpieczona komunikacja poprzez neutralne energetycznie połączenie punkt-punkt
  • Widoczne dane - oprócz danych statycznych, takich jak numer seryjny, można również odczytywać dynamiczne dane procesowe, takie jak punkty przełączania
  • Opcja parametryzacji - za pomocą aplikacji można również parametryzować SCTSi IO-Link bezpośrednio ze smartfona
Przemysł 4.0 zdolny do tworzenia sieci

Przemysł 4.0 zdolny do tworzenia sieci

  • Through IO-Link nabyte dane mogą być przeglądane i wykorzystywane aż do poziomu sterowania, dzięki czemu parametryzacja i diagnostyka jest możliwa dwukierunkowo we wszystkich popularnych systemach Fieldbus
  • Condition Monitoring zwiększa dostępność systemu poprzez szczegółową analizę stanu i wykrywanie błędów
  • Konserwacja prognostyczna umożliwia konserwację prognostyczną w celu zwiększenia wydajności systemów chwytakowych
  • Monitoring energetyczny umożliwia monitorowanie energii w celu optymalizacji zużycia energii przez systemy podciśnieniowe
Automatyczna funkcja oszczędzania powietrza

Automatyczna funkcja oszczędzania powietrza

  • Wyłączenie funkcji ssania po osiągnięciu wartości podciśnienia bezpiecznego do następnego cyklu lub po spadku podciśnienia poniżej wartości podciśnienia bezpiecznego
  • Różne ustawienia i ustawienia oszczędności powietrza programowalne dla każdego wyrzutnika
  • Zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza nawet o 80%
Zintegrowany elektroniczny system magistrali podrzędnej

Zintegrowany elektroniczny system magistrali podrzędnej

  • Sterowanie elektroniczne za pomocą tylko jednego kabla
  • Ciągła transmisja danych poprzez IO-Link i Near Field Communication (NFC)
  • Alle Ejektoren können getrennt voneinander programmiert und angesteuert werden
Technologia dysz ekologicznych

Technologia dysz ekologicznych

  • Eko-zlewy zapewniają znacznie większą wydajność ssania przy minimalnym zużyciu sprężonego powietrza i umożliwiają energooszczędne wytwarzanie podciśnienia
Integracja

Uproszczona integracja na poziomie kontroli

(1) Podłączenie SCTSI poprzez IO-Link master

(2) Połączenie SCTSi przez Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP

Filtruj wyniki

Etykietowanie

1 - 4 z 4 wyników

  • WYDAJNOŚĆ
SCTSi IOL 8 E8

Część nr.: 10.02.02.06592

Modular compact terminal for interlocking compact modules

CommunicationIO-Link
Number of ejectors8
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-IOL-8-AB-8C7A
  • WYDAJNOŚĆ
SCTSi IOL 8 E8

Część nr.: 10.02.02.06596

Modular compact terminal for interlocking compact modules

CommunicationIO-Link
Number of ejectors8
SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-IOL-8-AB-8C7N
  • WYDAJNOŚĆ
SCTSi IOL 4 E4

Część nr.: 10.02.02.06588

Modular compact terminal for interlocking compact modules

CommunicationIO-Link
Number of ejectors4
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-IOL-4-AB-4C7N
  • WYDAJNOŚĆ
SCTSi IOL 4 E4

Część nr.: 10.02.02.06584

Modular compact terminal for interlocking compact modules

CommunicationIO-Link
Number of ejectors4
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-IOL-4-AB-4C7A
Zapytanie o produkt

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka