Schmalz

Kompaktowe pompy elektryczne GCPi

Suction rate up to 46 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów
Compact unit

Ideal for decentralized installation in automation systems for the realization of fast handling processes

Pure electrical vacuum

Cost savings through energy-efficient, all-electric vacuum generation and ventilation via 24 V technology

Full connectivity

Integrated control unit for controlling external components and monitoring the entire vacuum system

Simple integration

IO-Link and NFC interfaces allow fast and cost-effective commissioning

Intuitive operation

Setting of the most important process parameters via user-friendly touch display

Projekt
  • User-friendly LCD touch display (1) for setting the most important process parameters
  • Vacuum unit in compact plastic housing (2)
  • Vacuum connection G1/4"-F (3)
  • Silencer (4) for reducing the sound level
  • Electrical interfaces M12-5 (5)
Dane techniczne
  • Suction rate: 46 l/min
  • Max. vacuum: 80 %
  • Voltage: 24 V-DC
  • Power: 55 W
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski
Historie sukcesu

Filtruj wyniki

Suction rate (max.)
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

GCPi 50 5xM12-5 24V-DC

Część nr.: 10.03.01.00648

Electrical vacuum generation with integrated control electronics for vacuum automation

Size50
Voltage24V - DC
Electrical connection5xConnect M12, 5x5 pol
Suction rate (max.)46 (l/min)
Max. vacuum800 (mbar)
67 (dB(A))
Protection type IPIP 54
Weight3220 (g)
Operating temperature0 ... 45 °C

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka