Schmalz

  • NOWY
  • WYDAJNOŚĆ

Jednostki podciśnieniowe VH-OG Start

Suction rate 10, 21, 40, 63 and 100 m³/h

Przejdź bezpośrednio do produktów

Oil-lubricated pump for vibration-free operation and continuous delivery of suction air with maximum vacuum to 98 %

Vacuum reservoir keeps the workpiece safe in the event of a brief power failure

Complete solution ready-to-connect for immediate use without any further installation work

Projekt
  • Oil-lubricated vacuum pump (1), motor protection with main switch (2) and CEE plug (3)
  • Base housing (4) with reservoir (5), integrated non-return valve and vacuum gauge (6), optional wheels for mobile use
  • Vacuum connection incl. solids filter (7) to prevent dirt from entering the reservoir and ball valve (8)
Dane techniczne
  • Suction rate: 10 to 100 m³/h
  • Max. vacuum: 98 %
  • Version: Start with oil-lubricated pump
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Suction rate (max.)
Reservoir volume
Etykietowanie
Industry sector

1 - 5 z 5 wyników

  • NOWY
  • WYDAJNOŚĆ
VH-OG Start 10 10

Część nr.: 10.01.55.00013

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)10 (m³/h)
Reservoir volume10 (l)
Width B457 (mm)
Height H379 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • NOWY
  • WYDAJNOŚĆ
VH-OG Start 40 50

Część nr.: 10.01.55.00015

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H834 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • NOWY
  • WYDAJNOŚĆ
VH-OG Start 21 30

Część nr.: 10.01.55.00014

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)21 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H711 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • NOWY
  • WYDAJNOŚĆ
VH-OG Start 63 100

Część nr.: 10.01.55.00016

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)63 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B623 (mm)
Height H862 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
  • NOWY
  • WYDAJNOŚĆ
VH-OG Start 100 100

Część nr.: 10.01.55.00017

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)100 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B623 (mm)
Height H862 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka