SFB1 15 NBR-ESD-55 SC040
Część nr.: 10.01.06.04596
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 15 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D1 | 11,5 mm |
| Dmax(S) | 16 mm |
| Dk | 12,8 mm |
| Ds | 15 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| d2 | 4,7 mm |
| H | 16 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pull-off force | 6,1 N |
| Suction force (-600mbar) | 1 N |
| Volume | 0,76 cm³ |
| Size | 15 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 12 mm |
| Nipple family | SC 040 |
| Product family | SFB1 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja