Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SGF (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SGF – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate – available with various threads

 

Available spare parts: sealing ring of type DR-SGF

Available accessories: touch valve, filter screen (sieve, round)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.13039

+Vacuümcup (rond) SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG mit außermittigem Stopfen

Branże: Szkło

Size350
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 317  mm
d3 170  mm
Dmax(S) 360  mm
Ds 348  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
G3 M8-F
H 26,8  mm
L2 76  mm
LG1 14,5  mm
LG2 14,5  mm
LG3 12  mm
W 50  °
X1 45  mm
Y1 120  mm
Z (Stroke) 9  mm
Dmk 58,3  mm
G4 M6-F
LG4 10,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 5700  N
Suction force d2 4730  N
Volume 779,44  cm³
Workpiece radius min. (convex) 3000  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 350
Number of folds 0
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 2040  g
Product family SGF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka