SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG
Część nr.: 10.01.01.13153
+Vacuümcup (rond) SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG mit außermittigem Stopfen
Branże: Szkło
| Size | 250 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 217 mm |
| d3 | 140 mm |
| Dmax(S) | 260 mm |
| Ds | 248 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M8-F |
| H | 26,8 mm |
| L2 | 52,5 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 14,5 mm |
| LG3 | 12 mm |
| W | 70 ° |
| X1 | 45 mm |
| Y1 | 100 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| G4 | M6-F |
| LG4 | 10,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 2900 N |
| Suction force d2 | 2220 N |
| Volume | 372 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 1600 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 250 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 950 g |
| Product family | SGF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja