HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2
Część nr.: 10.07.01.00228
Filter holder
| Shape | angled |
| Length L | 45 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 65 mm |
| d | 6 mm |
| H | 48 mm |
| X1 | 50 mm |
| Y1 | 10 mm |
| L | 45 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 46 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja