Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Uchwyty trzpieni sprężynowych HT-FST są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HT-FST A3 42 M30x1.5

Część nr.: 10.07.06.00472

Uchwyt na trzpień sprężynowy

Branże: Metal | Motoryzacja

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B42 (mm)
Thread G3M30x1.5-F
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 42  mm
D 28,5  mm
G3 M30x1.5-F
H 24,5  mm
H1 38,8  mm
L 47,5  mm
L1 80  mm
L2 67  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 82,5  g
Product family HT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka