Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Uchwyty do przyssawek HT-SG są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HT-SG 46 RA

Część nr.: 10.07.06.00336

Uchwyt na przyssawki

Branże: Metal | Motoryzacja

Width B46 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionRectangular adapter
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 46  mm
B1 50  mm
B3 32  mm
G1 G1/4"-F
H 13  mm
H1 20,2  mm
H2 4,8  mm
L 25  mm
L1 46,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 66  g
Product family HT-SG
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka