Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Uchwyty do przyssawek HT-SG są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

Część nr.: 10.07.06.00446

Uchwyt na przyssawki

Branże: Metal | Motoryzacja

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT1/4-M
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 22  mm
D 28,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 NPT1/4-M
H 24,5  mm
H1 56,8  mm
L 45,5  mm
L1 80  mm
L2 67  mm
LG2 15  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 69,5  g
Product family HT-SG
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka