HTR-FST 2N
Część nr.: 10.01.03.06143
Federstösselhalter
Branże: Uniwersalne
| Cross-beam connection | 2 sliding block |
| Thread G1 | M18x1.5-IG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 15 mm |
| D | 44,5 mm |
| G1 | M18x1.5-F |
| L | 20 mm |
| L1 | 33,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 76,5 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja