Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The push-in fittings are supplied in the desired design.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

STV-W G1/4-AG 8

Część nr.: 10.08.02.00161

Screw plug connection, swivelling elbow

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-M
Outer hose diameter8 (mm)
MaterialNickel plated
Operating temperature-20 ... 80 °C
Length L24 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 8  mm
G1 G1/4"-M
dn 6,5  mm
D1 14,6  mm
H 14,8  mm
H1 22,7  mm
L 24  mm
L1 33,2  mm
LG1 7,5  mm
SW1 17  mm
SW3 16  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Design hose type Hose D = 8 d = 6
Design hose type 8-6
Material Nickel plated
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 15.00 bar
Operating temperature -20 ... 80 °C
Weight 49  g
Product family STV
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka