Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The sealing ring DR is supplied in the required diameter.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DR G1-1/4 49/42x2 PA

Część nr.: 10.07.08.00026

Sealing ring

Branże: Uniwersalne

forG1-1/4
Outside diameter D49 (mm)
Internal diameter d42 (mm)
MaterialPolyamide
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 42  mm
D 49  mm
L 2  mm
for G1-1/4
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Polyamide
Weight 1  g
Product family DR
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka