SSD 45-50 ST-VZ
Część nr.: 10.07.10.00157
Hose clamp for securing wire-reinforced hoses
Branże: Uniwersalne
| Clamping range [mm] | 45.0 ... 50.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d1 | 45 mm |
| d2 | 50 mm |
| L | 18 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 45.0 ... 50.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 22 g |
| Product family | SSB / SSD |
Dokumentacja
Dokumentacja