Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTR-SL-102-UB-HMK

Część nr.: 10.07.10.50033

Hose holder

Branże: Uniwersalne

Clamping range102 (mm)
MountingU-bracket
Length L155 (mm)
Height H184.5 (mm)
Utilization designHose management set
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 82,5  mm
B2 47  mm
H 184,5  mm
H1 248  mm
L 155  mm
Spnber 102  mm
X 60  mm
Y 60  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka