.jpg)
Pająki ssące SSP
Wykonywane pod zamówienie chwytaki do robotów
Firma Schmalz projektuje podciśnieniowe chwytaki wieloprzyssawkowe z myślą o konkretnych potrzebach swoich klientów. Podciśnieniowe chwytaki wieloprzyssawkowe mają modułową konstrukcję. Wszystkie wersje podciśnieniowych chwytaków wieloprzyssawkowych opracowane są na bazie jednego, podstawowego projektu, który można swobodnie zoptymalizować pod kątem złożonych czynności związanych z przenoszeniem materiałów. Zatrudnieni w Schmalz doświadczeni konsultanci ds. budowy systemów korzystają również z szerokiego asortymentu naszych własnych podzespołów podciśnieniowych.
System modułowy ze znormalizowanymi, indywidualnymi komponentami optymalnie dopasowanymi do wymagań klienta
Możliwość łączenia różnych zasad chwytania (próżniowego, mechanicznego, magnetycznego itp.)
Niska masa własna dzięki podstawowym elementom wykonanym z aluminium, rury stalowej i tworzywa sztucznego umożliwia szybkie cykle pracy
Zwiększenie niezawodności procesu dzięki zintegrowanemu monitorowaniu systemu i technologii czujników
Inteligentne moduły zaworowe dla niezajętych ssawek
Indywidualna konfiguracja użytkownika
Chwytaki wieloprzyssawkowe posiadają specjalną adaptację do Twoich aplikacji. Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę wykonaną na zamówienie.

System modułowy
Ilustracja przedstawia podstawową konstrukcję podciśnieniowego chwytaka wieloprzyssawkowego SSP. Na życzenie dostępne są indywidualne konfiguracje z różnymi opcjami rozszerzeń.
(1) Zawór podciśnieniowy Łącze pneumatyczne
(2) Skrzynka zaciskowa Łącze elektroniczne
(3) Przyłącze kołnierzowe Złącze mechaniczne do podłączania konwencjonalnych robotów i suwnic
(4) Sekcje montażowe Stosowane jako trawersa i rozdzielacz podciśnienia
(5) Elastyczne zawieszenie Przyłącze sprężynowe do elementów roboczych o różnej wysokości
(6) System chwytakowy (FMP/FXP) z przyssawkami Do przenoszenie nierównych i niesztywnych elementów roboczych
(7) System chwytakowy (FMHD) z pianką Do przenoszenia ciężkich i szorstkich elementów roboczych
(8) Chwytaki z różnymi systemami chwytania Do przenoszenia elementów roboczych różnego typu (np. chwytaki magnetyczne do płyt perforowanych lub chwytaki igłowe do materiałów CFRP)
Dane techniczne
- Indywidualnie dobrane narzędzia końca rury
Informacje dodatkowe
Przykładowe konfiguracje

Przenoszenie tafli szkła
Podciśnieniowy chwytak wieloprzyssawkowy SSP do przenoszenia tafli szkła

Przenoszenie arkuszy blachy
Podciśnieniowy chwytak wieloprzyssawkowy SSP do przenoszenia arkuszy blachy

W zastosowaniach logistycznych
Podciśnieniowy chwytak wieloprzyssawkowy SSP do przenoszenia arkuszy kartonu w różnych formatach

Przenoszenie elementów drewnianych
Podciśnieniowy chwytak wieloprzyssawkowy SSP do przenoszenia wielu warstw płyt drewnopochodnych
.jpg)
Zastosowanie produktu fotowoltaika
Chwytak do strun SSG do obsługi strun PV






.jpg)