FAS 63x19 G1/4-AG
Część nr.: 10.05.01.00060
Filter with mounting kit
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Length L | 19 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-M |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 63 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 8 mm |
| L | 19 mm |
| L1 | 28 mm |
| SW1 | 19 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja