Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FAS 80x39 G3/4-AG

Część nr.: 10.05.01.00062

Filter with mounting kit

Outside diameter D80 (mm)
Length L39 (mm)
Thread G1G3/4"-M
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 80  mm
G1 G3/4"-M
LG1 8  mm
L 39  mm
L1 47  mm
SW1 36  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka