FAS 80x38 G1-AG EMVP
Część nr.: 10.05.01.00063
Filter with mounting kit
| Outside diameter D | 80 (mm) |
| Length L | 38 (mm) |
| Thread G1 | G1"-M |
| Utilization design | Solenoid valve |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 80 mm |
| G1 | G1"-M |
| LG1 | 18 mm |
| L | 38 mm |
| L1 | 56 mm |
| SW1 | 46 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja