FAS 63x47 G3/8-AG EMVP-10
Część nr.: 10.05.01.00065
Filter with mounting kit
| Outside diameter D | 63 (mm) |
| Length L | 47 (mm) |
| Height H | 19.5 (mm) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Utilization design | Solenoid valve |
| Size | 10 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 63 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| LG1 | 8 mm |
| H | 19,5 mm |
| L | 47 mm |
| L1 | 58 mm |
| SW1 | 19 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja