Obsługa ręczna
Prezentacja wideo firmy Schmalz - płaski wysięgnik z łańcuchem wleczonym V-Chain
W tym filmie prezentujemy nasz nowy udany duet w dziedzinie techniki dźwigowej: nasz modułowy wysięgnik płaski w połączeniu z nowym łańcuchem wleczonym V-Chain. W pomieszczeniach o małej wysokości sufitu lub z ruchem logistycznym pod żurawiami obrotowymi można zastosować ergonomiczne rozwiązania obsługi dzięki konstrukcji zapewniającej oszczędność miejsca. Płaski wysięgnik zapewnia zwiększenie przestrzeni o około 300 mm w porównaniu z wysięgnikiem standardowym. Łańcuch V zapewnia dodatkowe 750 mm przestrzeni użytkowej pod wysięgnikiem żurawia w porównaniu z prowadnicą holowniczą.
Zapytanie o produkt
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.Obejrzyj wideo teraz
Film promocyjny: Egzoszkielety zginające tułów NEXO Pro - 0296
Obejrzyj wideo teraz
Jak...? Pierwsza pomoc dla użytkowników egzoszkieletów zginających tułów NEXO Pro - 5142
Obejrzyj wideo teraz
Jak...? Regulacja egzoszkieletu zginającego tułów NEXO Pro - 5141
Obejrzyj wideo teraz
Ramię Quick-Lift Arm QLA firmy Binar Handling w produkcji części silnikowych - 0294
Obejrzyj wideo teraz
Jak...? Wymiana baterii w urządzeniu JumboFlex Mobile Battery - 5140
Obejrzyj wideo teraz
Podnośnik ssący Gripster max - Get a Grip - 0292

Obejrzyj wideo teraz
Podciśnieniowy podnośnik tubowy JumboFlex Mobile Battery - 0289
Obejrzyj wideo teraz
Jak...? Integracja sprzętu na urządzeniu Suction Lifter Gripster max - 5139