REIB-RING SGM 30 PU-55Część nr.: 10.01.17.00136Friction ringUtilization designMagnetic gripperSize30Outside diameter D29.5 (mm)Internal diameter d19 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
REIB-RING SGM 40 PU-55Część nr.: 10.01.17.00137Friction ringUtilization designMagnetic gripperSize40Outside diameter D40 (mm)Internal diameter d26 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
REIB-RING SGM 50 PU-55Część nr.: 10.01.17.00138Friction ringUtilization designMagnetic gripperSize50Outside diameter D50 (mm)Internal diameter d35 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
REIB-RING SGM 70 PU-55Część nr.: 10.01.17.00139Friction ringUtilization designMagnetic gripperSize70Outside diameter D68 (mm)Internal diameter d51 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
REIB-RING SGM-HP 40 PU-55Część nr.: 10.01.17.00373Friction ringUtilization designMagnetic gripper SGM-HPSize40Outside diameter D40 (mm)Internal diameter d32 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
REIB-RING SGM-HP 50 PU-55Część nr.: 10.01.17.00381Friction ringUtilization designMagnetic gripper SGM-HPSize50Outside diameter D50 (mm)Internal diameter d41.5 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
REIB-RING SGM-HP 30 PU-55Część nr.: 10.01.17.00385Friction ringUtilization designMagnetic gripper SGM-HPSize30Outside diameter D29.5 (mm)Internal diameter d20.5 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65Część nr.: 10.01.17.00410Friction ringUtilization designMagnetic gripper SGM-HT-HPSize30Outside diameter D29.5 (mm)Internal diameter d20.5 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65Część nr.: 10.01.17.00411Friction ringUtilization designMagnetic gripper SGM-HT-HPSize40Outside diameter D40 (mm)Internal diameter d32 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej
REIB-RING SGM-HT-HP 50 HT2-65Część nr.: 10.01.17.00412Friction ringUtilization designMagnetic gripper SGM-HT-HPSize50Outside diameter D50 (mm)Internal diameter d41.5 (mm)Pokaż więcejPokaż mniej