Schmalz

Przyssawki dzwonkowe SAG

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bardzo duży skok ssania dla optymalnego dopasowania do różnych konturów obrabianego przedmiotu

Doskonałe pochłanianie sił poprzecznych dzięki specjalnej wewnętrznej konstrukcji przyssawki

Ustrukturyzowany wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu

Miękka, elastyczna warga uszczelniająca zapewnia optymalne uszczelnienie, również na zakrzywionych powierzchniach

Wulkanizowane złączki przyłączeniowe zapobiegają uszkodzeniu maszyny i przestojom spowodowanym utratą przyssawek

Projekt
  • Solidna i wytrzymała przyssawka SAG z pojedynczą wargą uszczelniającą, specjalnym rowkiem i wewnętrznym wspornikiem
  • Ssawka SAG wulkanizowana na króćcu przyłączeniowym (bardzo wysoka wytrzymałość)
  • Przyssawki dostępne w różnych wariantach połączeń
  • Przyssawki są dostarczane zmontowane
Dane techniczne
  • średnica: 45 do 80 mm
  • Materiał: NBR
  • Stycznik połączeniowy mocno przykręcony
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Industry sector
Product family

1 - 10 z 15 wyników

SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.12160

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Size45
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.12161

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Size45
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAG 45 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.01.12162

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Size45
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.01.12166

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
SAG 60 NBR-60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.12167

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAG 60 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.01.12169

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAG 80 NBR-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.01.12170

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
SAG 80 NBR-60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.12171

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAG 80 NBR-60 RA

Część nr.: 10.01.01.12173

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.01.12258

Bell suction pad (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Size45
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka