Schmalz

DR-SPU - części zamienne do SPU

Dane techniczne
  • średnica: 100 do 400 mm
  • Materiał: NBR, SI

Filtruj wyniki

Size
Suction cup material
Product family
Height H

1 - 10 z 15 wyników

DR-SPU 125 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01099

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size125
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

Część nr.: 10.01.01.10502

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 360 NBR-55 B

Część nr.: 10.01.01.10584

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size360
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 400 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01136

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size400
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01111

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 300 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01131

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size300
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

Część nr.: 10.01.01.10579

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01094

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55

Część nr.: 10.01.01.01089

Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 210 SI-60

Część nr.: 10.01.01.01090

Pierścień uszczelniający do przyssawki

Size210
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka