Schmalz

Zawory liniowe IV

Średnica nominalna 3 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezpośredni montaż na przyssawce umożliwia kontrolę poszczególnych przyssawek

Bardzo kompaktowa konstrukcja i łatwy montaż

Sito zabezpieczające przed zabrudzeniami zwiększa niezawodność działania

Zdecentralizowane sterowanie i monitorowanie systemu (opcja) dla większej niezawodności procesu i krótszych czasów przestoju

Projekt
  • Opcja montażu czujnika podciśnienia
  • Aluminiowa obudowa zewnętrzna (2)
  • Zintegrowany ekran (3) do napowietrzania
  • Wtyczka przyłączeniowa M8-4 Pin (1)
  • Średnica nominalna 3 mm i nominalny przepływ 2 m³/h
Dane techniczne
  • Średnica nominalna: 3 mm
  • Przepływ nominalny: 2 m³/h
  • Napięcie: 24 V
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Nominal size
Product family
Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC

Część nr.: 10.05.01.00172

Elektrozawór do montażu liniowego, sterowany bezpośrednio

Nominal size3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G3/8"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC

Część nr.: 10.05.01.00173

Elektrozawór do montażu w linii przed przyssawką

Nominal size3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Thread G2G3/8"-M
Voltage DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka