Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Spring plunger FSTA is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSTA G1/4-AG 25

Część nr.: 10.01.02.00572

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem

Suction cup connectionG1/4"-M
Vacuum connectionG1/8"-F
Spring stroke Z25 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M20x1.5-AG
H 114,5  mm
H2 37  mm
LG1 12  mm
LG2 8,5  mm
LG3 40  mm
SW1 24  mm
SW2 17  mm
SW3 17  mm
Z (Stroke) 25  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Spring rate 0,71  N/mm
Spring pretension 8,95  N
Spring force center 17,8  N
Vertical load 2400  N
Horizontal load 800  N
Weight 185  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka