Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bulkhead connector SVS-GE is delivered as a ready-to-connect product, including two locking nuts.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30

Część nr.: 10.08.03.00181

Złącze grodziowe, proste z nakrętkami

Thread G1M16x1-M
Thread G2G1/8"-F
Length L30 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G1 M16x1-M
G2 G1/8"-F
L 30  mm
L2 5  mm
SW1 22  mm
SW3 13  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 50,3  g
Product family SVS-GE
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka