Moduły eżektoroweMałe i kompaktowe generatory podciśnieniaDo scentralizowanego i zdecentralizowanego wytwarzania próżniZintegrowany tłumikPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Eżektory podstawoweMałe i kompaktowe generatory podciśnieniaDo scentralizowanego i zdecentralizowanego wytwarzania próżniZintegrowany tłumikPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Wyrzutniki rzędowe (Inline Ejectors)Zamontowany bezpośrednio w przewodzie wężowymKompaktowa konstrukcjaDo zdecentralizowanego wytwarzania próżniPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Eżektory zdecentralizowaneDuża objętość paszy i ewakuacjiDo zdecentralizowanego wytwarzania próżniPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Eżektory kompaktoweZintegrowane zawory ssące i wydmuchoweZintegrowany filtr i przełącznik podciśnieniaOpcjonalna funkcja oszczędzania powietrza i funkcje sterowania energią i procesemPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Kompaktowe terminaleKompaktowy terminal podciśnieniowy składający się z maksymalnie 16 eżektorów kompaktowych montowanych blokowoPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Generator podciśnienia na końcu ramieniaElectrical and pneumatic vacuum generators end-of-armSuction rate up to 57 l/minMax. vacuum: 85%Pokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Regulated Vacuum PumpsPurely electric operationOperation via touch displayControl digital or via IO-Link interfaceEnergy efficient pump technologyPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Pompy próżnioweWysokie podciśnienie przy niskim przepływieSmarowana olejem, do stosowania jako pompa suchobieżna lub z pierścieniem wodnymPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Dmuchawy podciśnienioweWysoki przepływ przy niskiej próżniOpcjonalne sterowanie częstotliwością i rewersja elektropneumatycznaDla elementów porowatychPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Zbiorniki próżnioweZbiornik do wykorzystania jako zabezpieczenie na wypadek awarii zasilaniaPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
Centra podciśnienioweKompletna jednostka z pompą, zbiornikiem, urządzeniem monitorującym i sterownikiemPokaż obszary zastosowańPokaż kategorię
NOWY WYDAJNOŚĆVacuum UnitsProviding the vacuumSuction rate: up to 100 m³/hMax. vacuum: 85 to 98 %Pokaż obszary zastosowańPokaż kategorię