SELECTEżektory kompaktowe SCPMb / SCPMc / SCPMiWydajność ssania do 28 l/minMax. Próżnia: 87 %Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznegoPokaż obszary zastosowańZobacz 66 produktów 66
SELECTEżektory kompaktowe SCPSbWydajność ssania do 67 l/minMax. Próżnia: 85 %Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznegoPokaż obszary zastosowańZobacz 26 produktów 26
SELECTEżektory kompaktowe SCPSc / SCPSiSzybkość zasysania do 71 l/minMaksymalne podciśnienie: 85 %Korpus wykonany z tworzywa sztucznegoPokaż obszary zastosowańZobacz 66 produktów 66
Eżektory kompaktowe SCPSb- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HDWydajność ssania do 65,5 l/minMax. Próżnia: 90 %Pokaż obszary zastosowańZobacz 27 produktów 27
Eżektory kompaktowe SCPS- / SCPSi-LWydajność ssania do 363 l/minMax. Próżnia: 90 %Pokaż obszary zastosowańZobacz 12 produktów 12
SELECTEżektory kompaktowe SCPi / SMPiWydajność ssania do 195 l/minMax. Próżnia: 85 %Pokaż obszary zastosowańZobacz 36 produktów 36
Eżektory kompaktowe SCPb / SCPi FS RPWydajność ssania do 185 l/minMax. Próżnia: 85 % Pokaż obszary zastosowańZobacz 8 produktów 8
Eżektory kompaktowe X-Pump SXPi / SXMPi z IO-Link Class AWydajność ssania do 220 l/minMax. Próżnia: 85 %Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznegoPokaż obszary zastosowańZobacz 58 produktów 58
Eżektory kompaktowe SXMPi Class BWydajność ssania do 220 l/minMax. Próżnia: 85 %Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznegoPokaż obszary zastosowańZobacz 24 produktów 24
NOWYSELECTEżektory kompaktowe SCPLb / SCPLcSuction rate: 290 l/min to 1,140 l/minMax. vacuum: 60 or 90%Main body made of plasticsPokaż obszary zastosowańZobacz 30 produktów 30
Eżektory kompaktowe SEM-CPrędkość pompowania do 673 l/minMax. Próżnia: 85 % Korpus podstawy wykonany z aluminiumWielostopniowy system dyszPokaż obszary zastosowańZobacz 12 produktów 12