SCPi-FS 25 NO RP M12-5
Część nr.: 10.02.02.05440
Compact ejector
| Nozzle size | 2.5 mm |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Sound pressure level free | 77 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
| Switch-on value regulation | -630 (mbar) |
| Shape compact ejectors | Pneumatic control |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 22,8 mm |
| d | 6,4 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| G5 | G1/8"-F |
| H | 170 mm |
| H1 | 98 mm |
| H2 | 60 mm |
| H3 | 87,5 mm |
| H4 | 76 mm |
| H5 | 127,5 mm |
| L | 118 mm |
| L1 | 126,5 mm |
| L2 | 112,5 mm |
| L3 | 67,5 mm |
| L4 | 36,75 mm |
| X1 | 27,5 mm |
| X2 | 14 mm |
| X3 | 58 mm |
| Y2 | 30 mm |
| Y3 | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nozzle diameter | 2,5 mm |
| Suction rate (max.) | 185 l/min |
| Suction rate (max.) | 11,1 m³/h |
| Suction rate (max.) | 6,53 cfm |
| Max. vacuum | -25,1 inHg |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Air consumption suction | 290 l/min |
| Air consumption suction | 17,4 m³/h |
| Air consumption suction | 10,24 cfm |
| Max. air consumption blow-off | 310 l/min |
| Air consumption blow-off | 10,95 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 58.0 ... 101.5 |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 9 mm |
| Sound pressure level free | 77 dB(A) |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0,62 kg |
| Operating temperature | 5 ... 50 °C |
| Product family | SCPi |
Dane dotyczące wydajności
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Dokumentacja | Język |
|---|---|
| Język angielski |