Schmalz

Wyrzutniki kompaktowe SCPi / SMPi

Wydajność ssania od 75 l/min do 195 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Funkcja IO-Link umożliwia podłączenie magistrali i parametryzację radiową

Wyraźny wyświetlacz z przyjaznymi dla użytkownika przyciskami

Zintegrowana funkcja oszczędzania powietrza redukuje koszty energii do minimum

Minimalne zapotrzebowanie na miejsce dzięki konstrukcji tarczowej

Obudowa o zoptymalizowanej masie idealna do dużych przyspieszeń

Projekt
  • Element bazowy wykonany z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego
  • Wyświetlacz użytkownika (9) z siedmioma segmentami wyświetlaczy, klawiaturą sterującą i podświetlanym wyświetlaczem stanu systemu
  • Podłączenie elektryczne (1) poprzez standardową wtyczkę M12, opcjonalnie z izolacją elektryczną
  • Zintegrowane zawory pneumatyczne do przełączania funkcji NO, NC lub impulsowych (2) i (8)
  • Wyrzutnik kompaktowy SMPi jest dodatkowo wyposażony w moduł odmuchiwania mocy (4), co zapewnia bardzo wysoką wydajność odmuchiwania i krótszy czas uwalniania
Dane techniczne
  • Wydajność ssania do 195 l/min
  • Max. Próżnia: 85 %
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
23456
SCPi / SMPi350,00610,00800,00890,00850,00
0100200300400500600700800
SCPi/SMPi 150,030,070,160,270,420,630,911,372,60
SCPi/SMPi 200,020,040,080,140,220,310,440,661,54
SCPi/SMPi 250,010,020,050,090,140,200,280,420,86
0100200300400500600700800
SCPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SCPi 20139,00123,10106,8092,5079,3065,2051,9032,108,50
SCPi 25195,00176,80153,60133,60112,0089,3067,4039,7011,70
0100200300400500600700800
SMPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SMPi 20135,00119,50103,7089,8077,0063,3050,4031,108,20
SMPi 25185,00167,80145,80126,70106,2084,7064,0037,6011,10
00000
SCPi / SMPi0,010,020,020,030,03
02831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SCPi/SMPi 150,851,984,537,6511,8917,8425,7738,7973,62
SCPi/SMPi 200,571,132,273,966,238,7812,4618,6943,61
SCPi/SMPi 250,280,571,422,553,965,667,9311,8924,35
0100200300400500600700800
SCPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SCPi 20139,00123,10106,8092,5079,3065,2051,9032,108,50
SCPi 25195,00176,80153,60133,60112,0089,3067,4039,7011,70
0100200300400500600700800
SMPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SMPi 20135,00119,50103,7089,8077,0063,3050,4031,108,20
SMPi 25185,00167,80145,80126,70106,2084,7064,0037,6011,10
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

OprogramowanieJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Control valve
Product family
Industry sector

1 - 10 z 36 wyników

SMPi 15 NO VD M12-5

Część nr.: 10.02.02.03336

Compact ejector ""MEGA PUMP"" with power blow-off function

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectordigital vacuum switch
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SMPi 15 NC VD M12-5

Część nr.: 10.02.02.03337

Compact ejector ""MEGA PUMP"" with power blow-off function

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Functionality of the ejectordigital vacuum switch
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SMPi 15 IMP VD M12-5

Część nr.: 10.02.02.03338

Compact ejector ""MEGA PUMP"" with power blow-off function

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveImpulse valve
Functionality of the ejectordigital vacuum switch
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SMPi 15 NO RD M12-5

Część nr.: 10.02.02.03339

Compact ejector ""MEGA PUMP"" with power blow-off function

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SMPi 15 NC RD M12-5

Część nr.: 10.02.02.03340

Compact ejector ""MEGA PUMP"" with power blow-off function

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SMPi 15 IMP RD M12-5

Część nr.: 10.02.02.03341

Compact ejector ""MEGA PUMP"" with power blow-off function

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveImpulse valve
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SCPi 15 NO VD M12-5

Część nr.: 10.02.02.03342

Eżektor kompaktowy

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectordigital vacuum switch
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SCPi 15 NC VD M12-5

Część nr.: 10.02.02.03343

Eżektor kompaktowy

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Functionality of the ejectordigital vacuum switch
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SCPi 15 IMP VD M12-5

Część nr.: 10.02.02.03344

Compact ejector

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveImpulse valve
Functionality of the ejectordigital vacuum switch
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SCPi 15 NO RD M12-5

Część nr.: 10.02.02.03345

Eżektor kompaktowy

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Functionality of the ejectorDigital air-saving function
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka