SMPi 15 NO VD M12-5
Część nr.: 10.02.02.03336
Compact ejector ""MEGA PUMP"" with power blow-off function
Nozzle diameter | 1.5 (mm) |
Suction rate (max.) | 75 (l/min) |
Air consumption suction | 115 (l/min) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | Normally open |
Functionality of the ejector | digital vacuum switch |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Protection type IP | IP 65 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 22 mm |
d | 6,6 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
H | 181,5 mm |
H1 | 131,5 mm |
H2 | 71,5 mm |
H3 | 87,5 mm |
H4 | 76 mm |
L | 118,5 mm |
L1 | 129,7 mm |
L2 | 112,5 mm |
L3 | 67,5 mm |
X1 | 27,5 mm |
X2 | 14 mm |
Y2 | 30 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 4,5 m³/h |
Suction rate (max.) | 75 l/min |
Air consumption suction | 7,2 m³/h |
Air consumption suction | 115 l/min |
Max. air consumption blow-off | 200 l/min |
Sound pressure level free | 75 dB(A) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
Control valve | Normally open |
Nozzle diameter | 1,5 mm |
Weight | 0,56 kg |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 58.0 ... 101.5 |
Suction rate (max.) | 2,65 cfm |
Air consumption suction | 4,06 cfm |
Max. vacuum | -25,1 inHg |
Product family | SMPi |
Dane dotyczące wydajności
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
Dokumentacja | Język |
---|---|
Język angielski | |
Język angielski |