EVE-TR-M 2.3 12V-DC
Część nr.: 10.03.01.00195
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Sound pressure level at 50 Hz | 78 (dB(A)) |
Weight | 2.4 (kg) |
Max. vacuum | -780 (mbar) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 80,7 mm |
B2 | 10,4 mm |
G2 | G1/8"-F |
G3 | G1/8"-F |
G5 | M4-F |
H | 123 mm |
L | 154 mm |
X1 | 28 mm |
Y1 | 60 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Max. vacuum | -780 mbar |
Suction rate at DC | 2,04 m³/h |
Voltage | 12V - DC |
Sound pressure level at 50 Hz | 78 dB(A) |
Weight | 2,4 kg |
Product family | EVE-TR |
Dane dotyczące wydajności
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja