Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Inline ejector VR is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VR 07

Część nr.: 10.02.01.00001

Inline-Ejektor

Nozzle diameter0.7 (mm)
Suction rate (max.)14 (l/min)
Air consumption suction21 (l/min)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
G2 G1/8"-F
G3 M5-M
H1 29,8  mm
H2 4  mm
L 35  mm
L2 16  mm
LG3 5  mm
SW1 17  mm
G1 G1/4"-F
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nozzle diameter 0,7  mm
Degree of evacuation 90  %
Suction rate (max.) 14  l/min
Suction rate (max.) 0,8  m³/h
Air consumption suction 21  l/min
Air consumption suction 1,3  m³/h
Optimal operating pressure 5  bar
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 15  g
Suction rate (max.) 0,49  cfm
Air consumption suction 0,74  cfm
Optimal pressure 72,5  psi
Product family VR
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka