DI-SCHN 8 MOS EPDM-20
Część nr.: 10.07.04.00002
Sealing cord
| Outside diameter D | 8 (mm) |
| Material type | Moosgummi |
| Sealing material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Min. bending radius | 10 mm |
| Product family | DI-SCHN |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja