Przyssawki płaskie SPFŚrednica: 10 mm do 60 mmMateriał: EDModułowy element łączącyPokaż obszary zastosowańZobacz 16 produktów 16
Przyssawki mieszkowe SPB1 (1,5 fałdy)średnica: 10 do 80 mmMateriał: EDModułowy element łączącyPokaż obszary zastosowańZobacz 23 produktów 23
Przyssawki mieszkowe SPB2 (2,5 fałdy)Średnica: 20 do 50 mmMateriał: ED Modułowe złącze sutkowePokaż obszary zastosowańZobacz 10 produktów 10
Przyssawki mieszkowe SPOB1 (owalne, 1,5-krotne)Wymiary: 60 x 20 i 100 x 40 mmMateriał: EDModułowy element łączącyPokaż obszary zastosowańZobacz 4 produktów 4
Bellows Suction Cups PSPFDimensions: 33 mm to 53 mmMaterial: SIPokaż obszary zastosowańZobacz 16 produktów 16
Przyssawki mieszkowe SPB2f (2,5 fałdy)średnica: 15 do 50 mmMateriał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)Pokaż obszary zastosowańZobacz 26 produktów 26
Przyssawki mieszkowe SPB4f (4,5 fałdy)średnica: 30 do 50 mmMateriał: SIModułowa złączka przyłączeniowa lub funkcja wtykowaPokaż obszary zastosowańZobacz 20 produktów 20
Przyssawki mieszkowe SPB4 (4,5-krotne)Średnica: 20 do 50 mmMateriał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)Pokaż obszary zastosowańZobacz 27 produktów 27
Przyssawki mieszkowe SPOB1f (owalne, 1,5-krotne)Wymiary: 35 x 15 do 80 x 35 mmMateriał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)Pokaż obszary zastosowańZobacz 6 produktów 6
Suction Cups SFF / SFB1Suction area (Ø) from 10 mm to 40 mmMaterial: SI, EPDM, HT1, NBR-ESDPokaż obszary zastosowańZobacz 53 produktów 53
Ssawka mieszkowa SPB2 P (2,5 fałdy)Średnica: 20 i 40 mmMateriał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)Funkcja Plug-inPokaż obszary zastosowańZobacz 2 produktów 2
Bellows Suction Cups SPB3 P (3.5 folds)Diameter: 30 mmMaterial: PVC (used in the packaging sector)Push-in functionPokaż obszary zastosowańZobacz 1 produktów 1
Ssawka mieszkowa SPB2 P (2,5 fałdy) Opór przepływuŚrednica: 20 i 40 mmMateriał: SI (zastosowanie w przemyśle spożywczym)Funkcja Plug-inPokaż obszary zastosowańZobacz 8 produktów 8
Przyssawki mieszkowe FSGA SI-HD (1,5 fałdy)średnica: 6 do 25 mmMateriał: SI-HDMateriał przeznaczony do kontaktu z żywnościąPokaż obszary zastosowańZobacz 19 produktów 19
Przyssawki mieszkowe FSGA SI-MD (1,5 fałdy)średnica: 11 do 33 mmMateriał: SI-MDWykrywalny materiał metalowyPokaż obszary zastosowańZobacz 19 produktów 19
Przyssawki mieszkowe FSG SI-HD (2,5 fałdy)średnica: 7 do 25 mmMateriał: SI-HDMateriał przeznaczony do kontaktu z żywnościąPokaż obszary zastosowańZobacz 20 produktów 20
NOWYBellows Suction Cups FSG SI-MD (2.5 Folds)Diameter: 9 to 52 mmMaterial: SI-MDMetal detectable materialPokaż obszary zastosowańZobacz 23 produktów 23
Bellows Suction Cups FSGCDiameter: 30 mm to 60 mmMaterial: NBRPokaż obszary zastosowańZobacz 14 produktów 14
Ssawka mieszkowa FGA PVC (1,5 fałdy)średnica: 13 do 22 mmMateriał: PVC (zastosowanie w przemyśle spożywczym)Pokaż obszary zastosowańZobacz 3 produktów 3
Przyssawka mieszkowa FG PVC (2,5 fałdy)średnica: 18 do 50 mmMateriał: PVC (zastosowanie w przemyśle spożywczym)Pokaż obszary zastosowańZobacz 5 produktów 5
Bellows Suction Cups FSDCDiameter: 40 mm Material: SI-HD, SI-MDPokaż obszary zastosowańZobacz 4 produktów 4
Przyssawki płaskie PFYN VU1średnica: 15 do 95 mm Materiał: VU1Styczka połączeniowa wtykanaPokaż obszary zastosowańZobacz 12 produktów 12
Odkurzacz czekoladowy SPGśrednica: 33 mmMateriał: SI, SI-HD (zastosowanie w przemyśle spożywczym)Pokaż obszary zastosowańZobacz 2 produktów 2
NOWYPrzyssawki umywalkowe SVEśrednica: 53 mmMateriał: PU, SI-MD (zastosowanie w przemyśle spożywczym)Pokaż obszary zastosowańZobacz 5 produktów 5
Przyssawki do jaj FG X, FGA X, FGB Xśrednica: 30 do 35 mmMateriały: NK i SIPokaż obszary zastosowańZobacz 1 produktów 1
Przyssawki mieszkowe FSGB-R (prostokątne)Wymiary: 52 x 25 do 80 x 50 mm Materiał: NBR, SIPodpłyta przykręcanaPokaż obszary zastosowańZobacz 6 produktów 6
Zestaw testowy Schmalz - Przyssawki dla przemysłu opakowaniowegoZawartość: Ponad 80 przyssawek próżniowych o różnej geometrii i z różnych materiałów; trzy wypychacze próżniowe; manometr próżniowy i wąż próżniowyPrzechowywanie: praktyczna walizka z tworzywa sztucznegoPokaż obszary zastosowańZobacz 1 produktów 1
Ssawka mieszkowa FG SI-HD (2,5 fałdy)Powierzchnia ssąca (Ø) od 7 do 25 mmPokaż obszary zastosowańZobacz 7 produktów 7