SAOF 100x50 NBR-60 RA
Część nr.: 10.01.05.00302
Przyssawka płaska (owalny) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
Dimension (LxW) | 100x50 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | RA |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
Bmax(S) | 54 mm |
Bs | 48,1 mm |
dn | 6 mm |
H | 25 mm |
L4 | 32 mm |
Lmax.(S) | 106 mm |
Ls | 101,1 mm |
Z (Stroke) | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 217 N |
Lateral force | 181 N |
Lateral force oily surface | 121 N |
Volume | 21,8 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 72 g |
Product family | SAOF |
Dimension (LxW) | 100x50 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja