Schmalz

Zawory elektromagnetyczne EMC

Średnica nominalna od 2 mm do 25 mm
Przejdź bezpośrednio do produktów

Zawór seatowy w stabilnej metalowej obudowie odpowiedni dla podciśnienia i sprężonego powietrza

Bezpośrednie sterowanie umożliwia najszybsze otwieranie i zamykanie

Zawór 3/2-drożny do kontroli przepływu i wentylacji (wyjątek: EMC 3 to zawór 2/2-drożny)

Funkcja przełączania NO chroni w przypadku zaniku zasilania (wyjątek: EMC 2 i EMC 3 są NC)

Projekt
  • Zawór elektromagnetyczny sterowany bezpośrednio
  • Zawór EMC 2 i EMC 3 zawsze z funkcją NC
  • Stopień ochrony IP 65
  • Wtyczka kablowa odpowiada DIN 43 650, forma A
  • Dostawa z wtyczką, z diodą tłumiącą (dla napięcia stałego)
Dane techniczne
  • Średnica nominalna: od 2 do 25 mm
  • Przepływ nominalny: 1 do 88 m3 /h
  • Napięcie = / ~ 24/230 V
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Nominal size
Nenndurchfluss bei 0,1 bar
Product family
Industry sector

1 - 10 z 15 wyników

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Część nr.: 10.05.01.00288

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Nominal size1.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadM5-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 7.0 bar
Power consumption DC2.8 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.065 (kg)
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Część nr.: 10.05.01.00289

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Nominal size2.5 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-M
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 8.0 bar
Power consumption DC4.5 (W)
Interface electrical connectionCable, 2-pole
Weight0.1 (kg)
EMV 2 24V-DC 3/2 NC

Część nr.: 10.05.01.00290

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Nominal size2 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar0.4 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 8.00 bar
Power consumption DC2.4 (W)
Weight0.15 (kg)
EMV 3 24V-DC 2/2 NC

Część nr.: 10.05.01.00066

ElektromAGnetventil

Nominal size3 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar1.3 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve2/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 9.00 bar
Power consumption DC4.8 (W)
Weight0.2 (kg)
EMV 3 230V-AC 2/2 NC

Część nr.: 10.05.01.00067

ElektromAGnetventil

Nominal size3 (mm)
Voltage DC230 V - AC
Function valve2/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Power consumption DC5 (W)
Weight0.2 (kg)
EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Część nr.: 10.05.01.00068

Elektrozawór

Nominal size5 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar2.1 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 1.00 bar
Power consumption DC11.3 (W)
Weight0.518 (kg)
EMV 5 230V-AC 3/2 NO

Część nr.: 10.05.01.00069

ElektromAGnetventil

Nominal size5 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar2.1 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 1.00 bar
Weight0.518 (kg)
EMV 10 24V-DC 3/2 NO

Część nr.: 10.05.01.00070

Elektrozawór sterowany bezpośrednio

Nominal size10 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar16 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 15.00 bar
Power consumption DC36.2 (W)
Weight2.51 (kg)
EMV 10 230V-AC 3/2 NO

Część nr.: 10.05.01.00071

ElektromAGnetventil

Nominal size10 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar16 (m³/h)
Voltage DC230 V - AC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 15.00 bar
Weight2.51 (kg)
EMV 25 24V-DC 3/2 NO

Część nr.: 10.05.01.00076

Solenoid valve EMV for direct control of vacuum and compressed air

Nominal size25 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar91.2 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally open
Connection threadG1-1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 15.00 bar
Power consumption DC66 (W)
Weight9.6 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka