Schmalz ControlRoom
- Aplikacja sterująca i serwisowa dla urządzeń NFC
- Bezprzewodowa transmisja danych ze smartfona przez NFC
- Parametryzacja i odczyt danych urządzenia
Wszystkie nasze produkty są zasilane szczegółowym podręcznikiem. Zawiera ona informacje na temat bezpieczeństwa, szczegółów technicznych, obsługi i konserwacji, a także ewentualnych części zamiennych i akcesoriów. Dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi, w tym instrukcje konserwacji i montażu, certyfikaty związane z produktem, oprogramowanie i IODD (moduły oprogramowania), są dostępne do pobrania na stronie szczegółów danego produktu, jeśli są dostępne.
Skorzystaj z naszych funkcji wyszukiwania i filtrów, aby szybko znaleźć produkt, którego szukasz.
Znasz już numer części lub oznaczenie projektowe? W takim razie wystarczy połączyć nasz adres środnika ze skrótem rodziny produktów lub numeru części. Na przykład www.schmalz.com/pfyn lub www.schmalz.com/10.01.01.00091. Można również zeskanować kod QR znajdujący się na etykiecie lub opakowaniu produktu. Spowoduje to bezpośrednie przejście do strony Schmalz ControlRoom, gdzie można uzyskać dostęp do całej dokumentacji technicznej.