Schmalz

Piezas de repuesto VacuMaster Basic / Comfort

Ir directamente a los productos
Diseño
  • Generadores de vacío, filtros, válvulas, accionamientos, equipos de medición, ventosas y conexiones
Datos técnicos
  • Amplia gama de piezas de repuesto y de desgaste
  • Generadores de vacío, filtros, válvulas, accionamientos, equipos de medición, ventosas y conexiones

Filtrar resultados

Categoría
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 114 resultados

DR-SUF 125 NBR-60

N° de artículo: 10.01.01.14319

Junta anular para placa de ventosa SUF

Tamaño125
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 160 NBR-60

N° de artículo: 10.01.01.14327

Junta anular para placa de ventosa SUF

Tamaño160
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 210 NBR-60

N° de artículo: 10.01.01.13846

Junta anular para placa de ventosa SUF

Tamaño210
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

N° de artículo: 10.01.01.01111

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño160
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

N° de artículo: 10.01.01.10502

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño210
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 360 NBR-55 B

N° de artículo: 10.01.01.10584

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño360
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

N° de artículo: 10.01.01.10579

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño250
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 125 NBR-55

N° de artículo: 10.01.01.01099

Junta anular para placa de ventosa SPU

Tamaño125
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
SBPL 100 HV

N° de artículo: 10.02.01.01591

Eyector básico con máxima capacidad de aspiración

Tamaño100
FormaAlto vacío
Capacidad de aspiración (máx.)870 (l/min)
Consumo de aire aspiración395 (l/min)
Peso1.1 (kg)
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

N° de artículo: 10.02.01.01585

Silenciador para generador de vacío

Longitud L102 (mm)
Anchura B71 (mm)
Altura H33 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta