Elevadores por vacío VacuMaster Basic
- Para cargas de hasta 750 kg
- Asa de manejo ergonómica
- Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro
Manipulación eficiente y sin daños de grandes cargas
Condiciones de trabajo ergonómicas y saludables
Excelente seguridad laboral y fiabilidad del proceso gracias al depósito de vacío y al dispositivo de aviso acústico
Larga vida útil gracias a la robusta mezcla de materiales de acero, aluminio y plástico de alta resistencia
¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.
¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.