Schmalz

Elevadores por vacío VacuMaster Eco

Manipulación de piezas lisas y herméticas

Handling horizontal de piezas lisas y herméticas de hasta 1.000 kg

Consultas de productos

Manipulación ergonómica y sin daños de grandes cargas por un solo operador

Excelente seguridad laboral y fiabilidad del proceso gracias al depósito de vacío y al dispositivo de aviso acústico

Puede emplearse de un modo flexible en diferentes lugares o móvil gracias a su autonomía energética

Bajos costes operativos gracias al funcionamiento sin fuente de energía externa

¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.

¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Directamente al cálculo de la amortización
Diseño
  • Módulo básico (1) con embolo para la generación de vacío sin fuente de energía externa
  • Asa de control ergonómica (2) para el control del elevador
  • Sistema de raíles configurable y ajustable de un raíl longitudinal en aluminio(3) y varios raíles transversales (4)
  • Soporte de ventosa (5) y placas de ventosa (6) adaptados a la pieza
  • Asa de control distanciada (7) para levantar y bajar la carga con ayuda de un dispositivo de elevación conectado, p. ej. polipasto (no incluido en el volumen de entrega)
Datos técnicos

Modelo Carga máx.* [kg] Formato de pieza min. [mm] Formato de pieza máx. [mm] Número de placas de ventosa
Eco 75 75 220 x 220 1.000 x 1.000 1
Eco 250 250 360 x 360 3.000 x 2.000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 500 500 480 x 480 4.000 x 2.000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 750 750 900 x 620 4.000 x 2.000 4, 6, 8
Eco 1000 1.000 630 x 630 4.000 x 2.000 1, 4, 8

* El peso mínimo recomendado de las piezas es un 10 % de la carga máxima.

 

Modelo Longitud L [mm] Anchura B [mm] Altura de montaje H [mm] Asa de manejo L1 [mm] Peso [kg]
Eco 75 210 210 368 - 382 - 8
Eco 250 800 - 2.400 400 - 1.500 450 - 825 400 - 1.100 33 - 59
Eco 500 800 - 3.200 400 - 1.500 605 - 1.130 500 - 1.200 93 - 141
Eco 750 800 - 3.200 400 - 1.500 735 - 1.130 500 - 1.200 132 - 141
Eco 1000 800 - 4.000 1.150 730 - 1.210 500 - 1.200 138 - 309

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
Consultas de productos

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta